| 電流 | 電圧 | 回路数 | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 最大2.5A | 最大100V | 2~10 | -55~+125℃ |
特徴と利点
製品の小型化に対する需要の高まりに伴い、性能を損なうことなく省スペース化を実現するコネクターへのニーズが高まっています。さらに、業界標準ではコネクターに対して、より厳しい品質および安全規制への適合が求められ、環境規制では、より過酷な条件や長寿命への対応が義務付けられています。
スペース制約の課題に対応するため、設計者には、性能の信頼性を損なうことなく最大限の省スペース化を実現できるコンパクトなコネクターが求められています。より厳しい規制への対応が求められる中、エンジニアには、コンプライアンステストや認証を簡素化し、製品化までの時間を短縮できるコネクターが必要です。過酷な条件で使用されるコネクターには、オートモーティブ用途で一般的な振動、極端な温度、湿気、その他の環境ストレスに耐える性能が求められます。
Rely-On電線対基板用コネクターは、コンパクトなフォームファクターで高い信頼性を実現し、これらの課題に対応します。小型化されたフットプリントにより、メーカーは品質や性能を犠牲にすることなく、より小型で省スペースなデバイスに対する需要の高まりに対応できます。認定を受け、実績がある設計方式を採用したこれらのコネクターは、高温、激しい振動、機械的ストレスに耐えることができます。Rely-Onコネクターは、追加の試験や再設計作業を必要とせず、メーカーが厳しい規制要件を満たすのを支援する、耐久性の高い電気接続を実現します。
注目の動画
Rely‑Onコネクター — 要求の厳しいアプリケーション向けのコンパクトな信頼性
設計エンジニアは、コンプライアンスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、要求の厳しいアプリケーションで一貫して性能を発揮する、コンパクトで信頼性の高いコネクターを必要としています。Rely‑On電線対基板用コネクターは、USCAR認定の小型設計で高い信頼性を提供し、厳しい機械的条件および環境条件下で一貫した電気性能を実現します。
産業別アプリケーション
コンパクトなポータブル家電
スマートスピーカー
タブレットPC
ウェアラブルデバイス
ドライバーモニタリングシステム
ヘッドアップディスプレイ
シートヒーターモジュール
車室内照明
車内リアビューミラー
ステアリングホイール
テールおよびヘッドランプ
エアコン
ヒートポンプ
加湿器
換気装置
ドローン
ヒューマノイドロボティクス
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Rely-Onコネクターとは?
Rely-Onコネクターは、過酷な動作環境で高い信頼性と耐久性を求める設計エンジニア向けに設計された、先進的かつコンパクトな1.00mmピッチの電線対基板用コネクターソリューションです。振動、極端な温度、厳しいコンプライアンス要件といった重要な課題に対応しています。
Rely-Onコネクターが他の単列コネクターと異なる点は何ですか?
Rely-Onコネクターは、過酷な環境向けのオートモーティブ規格を満たす設計になっています。USCAR2クラスV1およびLV214クラスS1規格で要求される機械的衝撃および振動試験に合格し、最高125°Cまでの温度環境で確実に動作します。
Rely-Onコネクターが金メッキのみであるのはなぜですか?
過酷な環境でも高い信頼性を確保するため、Rely-Onコネクターでは、錫メッキと比べて優れた性能を発揮する金メッキのみが使用されています。
Rely-OnコネクターはPFASフリーですか?
はい、Rely-OnコネクターはPFASフリーで、環境に配慮した製品です。