| ピッチ | 回路 | 電流 | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 2~42 | 最大4.7A | 最大250V |
概要
多くの業界でデバイスの小型化とコンパクト化がますます進む中、設計エンジニアは限られた設置面積内で信頼性の高い電気接続を維持するという課題に直面しています。Micro-Lock Plusコネクターは、こうした課題を克服し、スモールフォームファクターで信頼性の高い接続を実現するソリューションを提供します。小ピッチ・ロープロファイル設計のこれらのコネクターは、スペースが限られた用途に最適なコンパクトなソリューションを提供します。
設計エンジニアは、スペースの制約に加え、振動や繰り返しの使用を含めたさまざまなストレスに耐えて安定した接続を提供できるコネクターソリューションを求めています。Micro-Lock Plusコネクターは、偶発的な接続外れを防ぐ確実な嵌合構造により、安定した性能を保証してダウンタイムを最小限に抑えることでこうしたニーズに対応します。ポジティブロック機能により、よくある製品ストレス下でもコネクターの嵌合をしっかりと維持し、デバイスの使用期間全体にわたって断続的な接続障害や製品故障を防ぎます。
設計エンジニアは、さまざまな製品設計、多様な電気要件、進化する用途ニーズに対応するため、コネクター選択に関する柔軟性を求めています。コネクターの選択肢が限られていると、性能、組立て性、コスト面でデメリットが生じ、イノベーションが妨げられたり市場投入までに時間がかかる恐れがあります。Micro-Lock Plusコネクター製品ラインは、さまざまな回路サイズ、定格電流、ハウジングオプションを含む多彩な構成をご用意しています。これらのコネクターは、充実したカスタマイズ可能な機能構成により、幅広い設計面および信頼性のニーズを満たします。
機能と利点
注目の動画
産業別アプリケーション
ハブ
電源装置と配電
ルーター
サーバー
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Micro-Lock Plusコネクターとは何ですか?
Micro-Lock Plusコネクターは、スペースが限られている用途で優れた電気的および機械的信頼性を実現する高性能コネクターです。これらのコネクターは安定した嵌合と堅牢な接続性能により、設計時のPCBスペースの節約に貢献します。Micro-Lock Plusコネクターは、信頼性とスペース効率に優れたインターコネクトを必要とするオートモーティブ、産業用、その他の電子機器などの用途に最適です。
Micro-Lock Plusコネクターには、どのようなピッチサイズとコネクター構成がありますか?
Micro-Lock Plusコネクターは、1.25、1.50、2.00mmのピッチサイズと、電線対基板および電線対電線のコネクター構成を提供します。優れた省スペース効果により、設計時のPCBレイアウトが容易になります。
Micro-Lock Plusコネクターはどのような形でPCBスペースを節約し、コンパクトな電子設計をサポートするのですか?
Micro-Lock Plusコネクターは、小ピッチ・ロープロファイル設計によりPCBスペースの節約に貢献します。このコンパクトなコネクターを採用することで、エンジニアは接続信頼性やシグナルインテグリティを損なうことなく、より小型で効率的な電子機器を構築することができます。
Micro-Lock Plusコネクターはどのようなロック機構を使用しているのですか?振動が起こりやすい環境でどの程度安全ですか?
Micro-Lock Plusコネクターは、確実な嵌合を保証し偶発的な接続外れを防止するポジティブロック機構を備えています。コネクターは高振動や衝撃に耐えるよう設計されており、振動が起こりやすい環境でも安定して機能します。
Micro-Lock Plusコネクターが対応している電気定格と温度条件の範囲を教えてください。
Micro-Lock Plusコネクターは、50~125Vの電圧定格と、各種電線サイズに応じた幅広い電流定格をサポートしています。これらのコネクターは、最大105°Cの温度でも確実に動作するよう設計されています。
Micro-Lock Plusコネクターと互換性のある電線サイズと終端オプションにはどのようなものがありますか?
Micro-Lock Plusコネクターは、30~22 AWGの電線ゲージサイズと互換性があり、シグナル接続や低電力の電源接続に適しています。コネクターは嵌合力の低い端子を採用しているため、脱着が容易でかつ信頼性の高い終端を提供します。