| ピッチ | 電流 | 回路数 | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 最大4.0A | 2〜34 | 最大250V |
特徴と利点
オペレーターは、特にブラインド嵌合操作中に、コネクターが正確かつ確実に嵌合されることを確認するという課題に直面することがよくあります。組み立てプロセスの遅延やエラーは、高い挿入力やコネクターの嵌合未確認によって発生します。手直しや接続の失敗が発生すると費用がかかるため、そのような事態を防ぐために、組み立て時間を短縮すると同時に、安全で信頼性の高い嵌合を確保する必要に迫られています。
堅牢な接続を実現するには、嵌合後にコネクターを固定する信頼性の高いロック機構が必要です。カチッという音が鳴ると、目視できないときでもコネクターが適切に嵌合されていることをはっきりと確認できます。さらに、低挿入力コネクターであれば、遅延を回避でき、エラーを最小限に抑えて、オペレーターの時間を節約できます。
MolexのCLIK-Mateコネクターは、低挿入力と一体型ロック機構を備えており、オペレーターの物理的な負担、組み立て時間、コネクターの損傷のリスクを低減します。カチッという音によるフィードバックにより、目視確認がなくても嵌合の成功を確認でき、接続エラーを軽減します。堅牢なCLIK-Mateコネクター設計によって、組み立てられた製品の耐久性と信頼性が向上し、オペレーターは嵌合プロセスを簡単かつ迅速に行うことができます。
リソース
注目の動画
産業別アプリケーション
2輪車、3輪車、eバイク
コントロールモジュール
電動化:OBC、DCDC、PDU、BMS装置
車室内アプリケーション
照明とランプ
ステアリング制御システムとセンサー
テレマティクス
ゾーンアーキテクチャー
充電ステーション
サーバーとスイッチ
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
CLIK-Mateコネクターとは何ですか?
CLIK-Mateコネクターは、コンパクトなフォームファクターを維持しながら、耐久性と信頼性のある接続を必要とする用途向けに設計された先進的な電線対基板用コネクターです。これらのコネクターは、カチッという音で確実な嵌合を確認できます。
CLIK-Mateコネクターはどのような仕組みで信頼性と安全性を高めているのですか?
CLIK-Mateコネクターは内部ポジティブロックを備えており、安全で耐振動性に優れた接続を提供します。これらのコネクターには、独自のチューニングフォーク端子設計が組み込まれているため、低挿入力と長期的な信頼性を備えた堅牢な電気接触を確保できます。
CLIK-Mate製品はオートモーティブ規格の認証を取得していますか?
CLIK-Mate 1.50mmピッチコネクターは振動および機械的衝撃に対するUSCAR2 V2認定を取得しており、過酷なオートモーティブ環境で優れた性能を発揮します。
CLIK-Mateコネクターではどのようなピッチサイズを提供していますか?
CLIK-Mateコネクターは、1.25、1.50、2.00mmの複数のピッチサイズで提供されています。
メッキオプションと素材オプションにはどのようなものがありますか?
CLIK-Mate端子は、通常はコスト削減のために錫メッキを施しています。耐久性をさらに向上させるためにオプションで金メッキのバリエーションもご用意しています。金メッキのバリエーションには、1.50mmピッチコネクターの場合は0.10、0.38、0.76μmという3種類のメッキ厚があります。ハウジングにはUL94 V-0規格の難燃性素材を使用しています。
CLIK-Mateコネクターは簡単に組み立てることができますか?
はい。低挿入力端子とポジティブロックを備えているため簡単に組み立てることができ、カチッという音によりオペレーターは適切に嵌合されていることを簡単に確認できます。