メインコンテンツにスキップ
HSAutoLink Cコネクターおよびケーブル

高速伝送ネットワーク

HSAutoLink C相互接続システム

HSAutoLink C相互接続システムは、小型で堅牢なフォームファクターを備え、コンパクトで信頼性の高い高性能データおよび電源接続を必要とするオートモーティブ用途に最適です。これらのコネクターは、オートモーティブ向けType Cインターフェースを採用し、システム全体で最大40Gbpsのデータレートと最大240Wの電力供給を実現します。次世代の車両アーキテクチャに対応するとともに、将来的なアップグレードの簡素化につながります。軽量設計は、USBおよびDisplayPortオートモーティブ接続アプリケーションに対応し、密封バージョンと非密封バージョンがあります。

USCARインターフェース バリデーション標準 データプロトコル データレート
Type C、999-U-USB-Z02、999-S-USB-Z02(HSAutoLink Cのみ) USCAR2、GMW3191(HSAutoLink C)、USCAR(HSAutoLink C-X) USB 2.0~USB 3.2 Gen 2x2、DisplayPort 1.4 最大40Gbps

特徴と利点


メーカーは、より多くの機能を、より小型のモジュールサイズやPCBフットプリントに組み込む必要があります。先進的なインフォテインメント、診断、消費者向けデバイスの各アプリケーションに対する需要が高まる中、高速なデータおよびビデオ伝送と、より大きな電力供給への対応が求められています。これらの機能を可能にするコンポーネントは、過酷なオートモーティブ条件下でも確実に機能する必要があります。

複数の機能を単一のコンパクトなコネクターに統合することで、パッケージサイズの削減、コストの最小化、設計の柔軟性の向上を実現できます。安全な高速データ転送と堅牢な電力供給を提供するコネクターは、将来を見据えるシステム設計を実現しながら、最新のインフォテインメントと消費者向けデバイスを統合することに役立ちます。

HSAutoLink C相互接続システムは、単一のコンパクトな軽量コネクターハウジングに24本のピンと複数のケーブル配線オプションを統合し、スペースと機能を最適化する高密度設計を提供します。この設計は、最大40Gbpsの高速データレートと240Wの電力供給に対応し、将来を見据えた高速データおよびビデオ伝送アーキテクチャをサポートします。USB、DisplayPort、LVDS、イーサネットなど複数のプロトコルにより、幅広いアプリケーションで使用できます。本製品シリーズには、幅広いアプリケーションや地域の要件を満たすために、密封オプションと非密封オプションの両方を備えた複数のオートモーティブ向けType Cインターフェースが含まれています。堅牢なコネクター設計は、湿気や振動にさらされる過酷なオートモーティブ条件下で信頼性の高い動作を保証するのに役立ち、複数のケーブル出口、ケーブル配線オプション、張力緩和角度はモジュール設計の簡素化に役立ち、スペースが制約されたアプリケーションにも対応できます。

HSAutoLink Cシリーズによる優れた適応性

幅広い用途に対応するHSAutoLink Cシリーズには、HSAutoLink C-Xコネクターが含まれます。HSAutoLink C-Xはオートモーティブ向けType Cインターフェースを採用し、次世代のさまざまなオートモーティブアプリケーションに適した接続ソリューションを選択する際に、設計者がより柔軟に対応できるようにします。

Molex HSAutoLink C-Xコネクターとヘッダー。

多用途なマルチプロトコル機能

HSAutoLink Cシステムは、軽量なシングル、デュアル、トリプル出口のケーブルと複数の張力緩和角度(ストレート、90度ダウン、45度アップなど)を含む柔軟性の高いケーブル出口オプションを提供し、設計の柔軟性とスペースの最適化を改善します。製品シリーズ全体で高い汎用性を実現することで、システムの複雑さを軽減し、大幅な省スペース化を可能にします。

密封型HSAutoLink Cコネクターおよびケーブル

過酷なオートモーティブ条件向けの堅牢な信頼性

HSAutoLink Cシステムは、USB、DisplayPort、イーサネットなどのさまざまなプロトコルに対して複数の端子オプションを提供しているので、エンジニアは単一インターフェース内で異なるタイプのデータ送信を管理して設計を簡素化できます。コネクター設計は将来的な拡張にも対応しており、進化を続ける車両アーキテクチャや機能に適しています。

密封型HSAutoLink Cコネクターおよびケーブル

将来を見据えた高速データとビデオ接続

USBおよびDisplayPortベースの接続を提供し、最大40Gbpsのデータレートと最大240Wの電力供給に対応するHSAutoLink Cコネクターは、将来的なアップグレードを簡素化するとともに、車載データおよびビデオアーキテクチャの進化を支え、次世代のインフォテインメント、ディスプレイ、診断の各アプリケーションを可能にします。

次世代ADAS機能を搭載した車両を運転するドライバー。

過酷なオートモーティブ環境での使用が可能
防水コネクターは湿度が高い環境での使用が可能で、コネクター位置保証(CPA)はポジティブロックを使用して、衝撃や振動の影響を受けるアプリケーションで信頼性の高い接続性を確保します。

信頼性の高い高速データ接続を提供
最大40Gbpsのデータ転送速度をサポートするこのコネクターは、信号の完全性を高め、障害を低減する完全シールド設計を採用しています。

プラットフォームのスケーラビリティをサポートし、検証要件を削減
オートモーティブ向けType Cインターフェースは、将来的なシステムのアップグレードや設計変更を効率化する汎用性を備えており、車両データ、ビデオ、接続に求められる要件の変化に伴う検証作業を簡素化し、設計変更にかかる時間を短縮します。

過酷な条件下での接続不良を防止
堅牢な密封または非密封コネクターハウジングにより、厳しいオートモーティブ環境でも長期にわたる信頼性の高い動作と安定した電気性能を実現します。

PCBでのパッケージサイズとスペースを削減
高密度24ピン設計は、小型化と設計の柔軟性をサポートし、複数のアプリケーションをボードのコンパクトなスペースに統合できます。

ハイブリッド電源とデータ接続を提供
同じフォームファクターで高速データ接続と最大240Wの電力が利用でき、幅広い先進的な用途をサポートします。

軽量化とパッケージサイズの最適化を実現
高密度24ピン設計は、密度の高い車両アーキテクチャの小型化と設計の柔軟性を実現し、パッケージングの制約を最小限に抑え、複数のアプリケーションを限られたスペースに集積できます。

設計の柔軟性を向上
複数のケーブル構成、ヘッダー構成、ピン配列オプションによって設計作業が簡素化され、コネクターが特定のPCB設計要件を満たすことを可能にします。

次世代データとビデオシステムの統合を簡素化
同一コネクターで最大40Gbpsのデータレートと最大240Wの電力供給に対応し、高速USBおよびDisplayPortのアプリケーションをサポートするとともに、アップグレード可能なインフォテインメント、ディスプレイ、診断システムのアーキテクチャを実現します。

機能

HSAutoLink C業界受賞歴

データレートの高速化と電力供給の大容量化が進む中、コネクターには、オートモーティブ環境での耐久性を高める堅牢な設計が求められています。革新的なHSAutoLink Cシステムは、複数のプロトコルを単一のインターフェースに統合し、最新の車両アーキテクチャにも容易に組み込める先進的なソリューションとして、業界からさまざまな賞を通じて高い評価を受けています。

注目の動画


多対一のプロトコル統合

HSAutoLink C相互接続システムは、Molexが設計したType Cインターフェースを使用して、最大40Gbpsのデータレートと最大240Wの電力を提供します。このシステムは、小型フォームファクターで、および非密封コネクターオプションのほか、複数のケーブル出口オプションを提供します。マルチプロトコル機能によって、パフォーマンスを犠牲にすることなく機能を統合し、スペースを節約する方法をご覧ください。

産業別用途


この製品の用途はこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


HSAutoLink C-Xコネクターとは何ですか?

HSAutoLink C-Xコネクターは、車両向けUSB Type C高速コネクターで、高帯域幅USBを可能にし、ディスプレイ用データ/ビデオ伝送を可能にします。ダイカストを使用しない軽量な小型設計で、主要なインターフェースに対応しています。また、設計検証計画報告書(DVPR)による検証を完了しており、グローバルサプライチェーンの安定性を高める製造体制を整えています。

ヘッダーはスルーホールまたは表面実装技術(SMT)を使用していますか?

端子のピッチが細く、信号整合性要件を満たすため、HSAutoLink Cヘッダーは現在、SMTアタッチメントでのみ使用できます。

これはMolexからの単一ソース製品ですか?

HSAutoLink CシステムはMolexが設計および製造したソリューションですが、Molexはオートモーティブ用Type Cコネクターの標準とするUSCAR EWCAPにインターフェースをリリースしました。そのため、他社が独自の設計でこのインターフェースを使用し、Molexの設計に対する市場採用を拡大することができます。

HSAutoLink Cケーブルアセンブリーはアクティブケーブルか、それともパッシブケーブルですか?

ほとんどのHSAutoLink Cケーブル構成はパッシブで、幅広い用途に対応します。用途に応じて、HSAutoLink Cは、特定の性能、長さ、ピン配列の要件を満たすアクティブコンポーネントを実装するように設計されています。

HSAutoLink Cコネクターとは何ですか?

HSAutoLink Cコネクターは、Molexが設計したUSCAR Type Cインターフェースを使用して高速データと電力を送信する車両向けコネクターです。HSAutoLink Cシステムは、USCAR2およびGMW3191規格に準拠して検証されており、USB 3.2 Gen 2x2およびDisplayPort仕様を満たしています。また、密封型および非密封型バージョンを提供し、LVDSおよびイーサネットをサポートするように設計されています。

HSAutoLink C-Xコネクターを検討すべき理由は何ですか?

HSAutoLink C-Xコネクターは、軽量な小型設計と効率的な製造工程により、性能、汎用性、コスト効率のバランスを実現しています。これらのコネクターは、高速データおよびビデオ伝送アプリケーションにおいて、部品コストの削減と信頼性の向上に貢献します。

HSAutoLink CシステムとHSAutoLink C-Xシステムの違いは何ですか?

HSAutoLink CおよびHSAutoLink C-Xコネクターは、密接に関連する技術と製造プロセスを採用しています。HSAutoLink CシステムはUSB規格団体の認証を取得したインターフェースです。一方、HSAutoLink C-Xシステムはアジア市場で主流のインターフェースであり、PCBレイアウトが異なるため、アジア向けおよびグローバル向けの設計の統合を簡素化します。HSAutoLink C設計は密封バージョンと非密封バージョンの両方を提供する一方で、HSAutoLink C-X設計は非密封バージョンのみに対応しています。