| 電流 | 回路 | 高さ | 幅 |
|---|---|---|---|
| 0.3A(信号)、3.0/4.0/9.0A(ネイル) | 12〜160 | 0.50、0.60、0.80mm | 2.00、2.40mm |
特徴と利点
小型コンポーネントの需要が高まるにつれて、エンジニアはコンパクトな設計で高性能の要件に対応することが求められています。Quad-Rowコネクターは、ファインピッチのロープロファイル設計で最大3.0Aのパワーを供給します。これらのコネクターは性能を犠牲にすることなく、今日の小型化の需要を満たします。
Quad-Rowコネクターは、標準の表面実装プロセスをサポートすると同時に、内部カバー付きの外装およびオーバーモールドネイルを備え、堅牢なパッケージを提供し、コネクターへの損傷を防ぎます。これにより、操作が容易になり、嵌合プロセス中のコネクターの損傷のリスクを回避できます。
効率的な処理のために、デバイスメーカーは大量生産の能力を求めています。Quad-Rowコネクターは、大型リールで梱包されており、製造効率と生産性の向上に貢献します。
動画
よくある質問
Molex Quad-Rowコネクターとは?
MolexのQuad-Rowコネクターは高密度の基板対基板用コネクターで、4列の接点を互い違いに配置した千鳥型回路レイアウトが特徴です。これらのコネクターは、ボードスペースを最大30%節約し、コンパクトで洗練された電子設計を可能にする省スペースソリューションを提供します。
Molex Quad-Rowコネクターの主な特徴は?
MolexのQuad-Rowコネクターは、4列の接点をコンパクトに配置した高密度接続ソリューションで、省スペースを実現します。確実なロック機構と堅牢なプラスチック製ハウジングにより、優れた耐久性を発揮します。Quad-Rowコネクターは高い定格電流および定格電圧に対応し、EMIを低減してシグナルインテグリティを向上させるシールド付きオプションも用意されています。
MolexのQuad-Rowコネクターの一般的なアプリケーションは?
MolexのQuad-Rowコネクターは、高密度のインターコネクトを必要とし、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。そうしたアプリケーションとしては、ウェアラブルデバイスやスマートエレクトロニクス、モバイルデバイスやハンドヘルドデバイス、ワイヤレスイヤホンなどの消費者向けエレクトロニクス、産業用および車載用エレクトロニクス、仮想現実(VR)や複合現実(MR)ヘッドセットなどの高度なテクノロジーがあります。
MolexのQuad-Rowコネクターは、PCBのスペース節約にどのように役立つのですか?
MolexのQuad-Rowコネクターは、独自の千鳥型回路レイアウトにより、従来のコネクターと比較して最大30%の省スペースを実現しています。これにより、エンジニアは性能を損なうことなく、より小型でスマートなデバイスを設計できます。
Quad-Rowコネクターの電流定格は?
Quad-Rowコネクターは通常、接点あたり最大2.6~3.0Aの定格電流に対応し、コンパクトなパッケージで確実に電力を供給するのに適しています。
Quad-Rowコネクターでは、どのような材料と設計上の特徴で信頼性を高めていますか?
耐久性に優れたハウジング材料により、Quad-Rowコネクターの信頼性を高める優れた機械的強度を実現しています。高度なメタルシールドオプションにより、EMIを最小限に抑えてシグナルインテグリティを維持できます。また、千鳥配置のピンレイアウトにより、クロストークと干渉を低減し、電気的性能を向上させます。