| 端子サイズ | 回路サイズ | 電流 |
|---|---|---|
| 0.50mm | 2~38 | 最大4.0A |
特徴と利点
オートモーティブインフォテインメントと安全オプションの飛躍的な成長により、製造業者は同じスペースにより多くの電子機器を収納しなければならなくなっています。ワイヤーハーネスも、重量、スペース、コストを最小限に抑えながら、この機能の追加に合わせて最適化する必要があります。電気インターコネクトは、よりコンパクトでありながら、過酷なオートモーティブ環境で信頼性の高い動作を提供するのに十分な堅牢性でなければなりません。
これらのニーズを満たすには、さまざまな過酷な環境要因に対応するよう設計された、小型化され堅牢かつ多用途なコネクターが必要です。ボンネット下または外部配線アプリケーションでは、密封リセプタクルおよびパネルマウントコネクターが必要で、ポジティブロック機能は、高振動アプリケーションにおいて一定の接続性を確保します。ピン、端子、およびワイヤのサイズが小さいと、設計の柔軟性を高め、設置の課題を緩和しながら、重量とコストを削減できます。
Mini50コネクターは、インフォテインメント、照明、HVAC、バッテリー管理など、さまざまなオートモーティブシステム内のアプリケーションに最適で、0.50mm端子を使用してパッケージサイズ、重量、コストを削減します。さまざまな回路数により、複数のコネクターを1つのコネクターに統合できるため、アセンブリー操作が簡素化され、PCBの面積を節約できます。設計も堅牢で、過酷な環境でも信頼性の高い長期運用を確保しながら、組立作業を簡素化することで、エラーを減らし、設置プロセスのスピードを向上させます。
組み立て作業を効率化
高温熱可塑性ハウジングは、最高温度+260°Cの赤外線(IR)および無鉛ウェーブはんだ加工に耐えるよう設計されています。
重量、スペース、コストを最小化
CTX50ワイヤーグリップ付き0.50mm端子は、0.35mm2以下のサイズのワイヤーに対応しており、0.64mmのインターフェース端子に比べて小さいワイヤーを使用できます。
誤嵌合の問題を低減
3つの個別の機械式、視覚的、色分けされた極性オプションにより、組み立てエラーを低減できます。
高振動アプリケーション向けの安全な接続を提供
独立したセカンダリロック(ISL)端子保持機能は、リセプタクルハウジングに一体成形されており、コスト削減と衝撃や振動による接続不良の防止に役立ちます。
スペースの節約と重量の軽減
コネクターのパッケージサイズはUSCAR 0.64mm非密封インターフェースよりも約50%小さいため、コストを削減し設計上の制約を軽減することができます。
検証プロセスを加速
Mini50非密封コネクターは、USCAR 050規格に適合する業界でも数少ないインターフェースの1つで、テストと検証の迅速化、および製品化までの時間短縮に役立ちます。
配線とモジュール設計の柔軟性を向上
垂直方向または直角方向の機能がヘッダーに成形されているため、設計作業が簡素化され、組立作業が容易になります。
水やほこりの侵入を防ぐ
高性能の密封リセプタクルは、IPX8定格が必要なアプリケーションをサポートするマットシール設計を採用しています。
ワイヤーハーネス設計の柔軟性を向上
垂直ヘッダー、直角ヘッダー、パネルマウントヘッダーなどの複数のコネクターオプションにより、配線レイアウトを最適化し、スペースの制約を克服できます。
設置プロセスを簡素化し、システムの信頼性向上とコスト削減を実現
インサイドアウト(セルフタッピング)およびアウトサイドイン(ブッシング)の両方の実装方式を採用した手動嵌合式組み立てにより、メンテナンスが容易になり、組み立てエラーを低減します。また、接着剤による密封作業に余分な時間を費やす必要がなくなります。
リソース
注目の動画
産業別アプリケーション
カメラ/センサー
クラスター/ナビゲーション
エクステリア照明
HVAC(暖房、換気、空調)
ヘッドライナー
照明
ミラー
パワーステアリング
ラジオ/DVD - エンターテイメント
センサー
スイッチ
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Mini50コネクターとはどのようなものですか?
Mini50コネクターは、堅牢でコンパクト、密封型または非密封型のオートモーティブ電線対基板用コネクターで、0.50mm端末システムを使用することで、従来のUSCAR 0.64mm端末を使用するコネクターと比較して、最大50%の省スペースを実現します。
Mini50コネクターはどのような振動規格に適合していますか?
Mini50コネクターはUSCAR-2クラスV1シャーシの振動規格に適合し、高振動環境で信頼性の高い動作を提供します。
Mini50コネクター設計のコンタクトピッチは?
Mini50コネクターは、ピッチ1.80mmのコンパクトな0.50mm端末システムを使用しており、さまざまなオートモーティブシステム向けに堅牢で小型化された接続を可能にします。
Mini50コネクターで利用できるコネクター構成は何ですか?
Mini50コネクターは、密封型と非密封型があり、最大38回路の1列または2列構成、および垂直、直角、パネルマウントヘッダーが提供されています。
Mini50コネクターは効率的な組み立てをどのようにサポートしますか?
Mini50コネクターは、赤外線および無鉛ウェーブはんだ付けプロセスに最大温度+260°Cまで耐え、製造プロセスの効率化と組立コストの削減に役立ちます。
Mini50コネクターはUSCAR 0.64mmコネクターシステムと下位互換性がありますか?
Mini50コネクターは0.64mmコネクターに直接置き換えることができますが、直接的な下位互換性はありません。Mini50コネクターは、従来のUSCAR 0.64mm端子を使用するコネクターよりも使用するスペースが大幅に少ない新しい小型インターフェースです。