| ピッチ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|
| 1.00、1.50、2.00、3.00mm | 2~12 | 最大10.0A |
特徴と利点
大型グラフィックディスプレイを備えたノートパソコンとタブレットPCは、ますます薄型に、またいっそう高機能になっています。この組み合わせにより、極めてロープロファイルで高い電流搬送能力を備え、衝撃や振動にさらされても接続を維持する堅牢なポジティブロックを提供する新しいスタイルのコネクターが必要となりました。1.00mm、1.50mm、2.00mm、3.00mmピッチバージョンで利用可能なPico-Lockシステムは、これらのニーズを満たすためにすべての機能を組み合わせた最初の小型電線対基板用コネクターシステムです。
動画
Pico-Lockコネクター
MolexのPico-Lockコネクターは、ロープロファイル設計で高電流機能を備え、性能を犠牲にすることなく優れた省スペース化を実現します。設計の柔軟性を確保するために、複数のピッチオプション、さまざまな回路数、嵌合高さが用意されています。これらのコネクターにより、オートモーティブ、コンシューマー、産業、通信の各アプリケーションにおける特定の電力およびスペース要件に合わせて設計をカスタマイズできます。
産業別アプリケーション
ブラックボックス
制御ユニット
ヘッドアップディスプレイ
インフォテインメントシステム
車内電子機器
ゲーム機器
ヒーター/ファン
LED/LCDテレビ
LED照明
ノートパソコン
ファクトリーオートメーション機器
電源装置
セキュリティ/監視システム
スマートメーター
変圧器
タブレット
ワイヤレスモデム
サーバー
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Pico-Lockコネクターとは?
Pico-Lockコネクターは、スペースに制約のある高性能アプリケーション向けに設計された小型電線対基板用コネクターシステムです。機能には、極めて薄型の設計、高い通電容量、堅牢なポジティブロック機構が含まれます。これらのコネクターは、さまざまな設計要件をサポートするため、1.00、1.50、2.00、3.00mmピッチのバージョンが用意されています。
Pico-Lockコネクターはポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含まない製品ですか?
はい。PFASフリーバージョンのPico-Lock製品ファミリーは、提供されているすべてのピッチサイズで利用可能です。
Pico-Lockコネクターは、誤嵌合を防ぎ、確実な接続を確保する上でどのように役立ちますか?
Pico-Lockコネクターには、嵌合の信頼性を高めるためのいくつかの設計機能が含まれています。トップフリクションロックは、追加の嵌合保持力と視覚的な確認手段を提供します。極性嵌合ガイドは、ハウジングをヘッダーにスムーズに誘導しながら、誤挿入を防止します。これらの機能は、確実な接続を確保し、誤嵌合を防止し、組み立て効率を向上させます。
Pico-Lock製品ファミリーはオートモーティブ用途に適していますか?
はい。Pico-Lock製品ファミリーは、自動車のさまざまな内装用途に適しています。具体的には、2.00および3.00mmバージョンはUSCAR2規格に準拠してテストされ、V1性能レベルを達成し、オートモーティブ環境への適合性が実証されています。
Pico-Lock 1.0コネクターのアプリケーションにはどんなものがありますか?
Pico-Lock 1.00mmピッチコネクターは、消費者向けデバイスやウェアラブル機器におけるスペースに制約のあるアプリケーションで堅牢なソリューションを提供します。