産業とアプリケーション
USB Type-Cコネクターとは?
製品の小型化が進むにつれて、複雑なシステムのための省スペースの機会と革新的な設計オプションを見つけることが設計者に求められています。さらに、USB規格を満たし、信頼性を維持しながら、高速データと効率的な電力供給を必要とするデバイスも増えています。
USB Type-Cコネクターはコンパクトなデバイスで使用されることが多く、機能性を犠牲にすることなく、限られたスペースにコネクターを取り付ける必要があります。Port-Onコネクターは、さまざまなアプリケーションやデバイス構成で使用されるため、多様な設計オプションが強く求められています。また、高速データレート(最大40Gbps)と高電力供給(最大100W)をサポートすることも課題となります。
こうした高まる需要に対応するため、MolexのPort-On USB Type-Cコネクターは、優れた性能を維持しながらスペース効率を最大化します。これらのコンパクトなコネクターは、さまざまなはんだ付けおよび取り付けオプションで設計の柔軟性を提供し、多様な設計ニーズに対応し、多彩な電子機器のシームレスな統合を実現します。USB4規格に適合するように設計されたUSB Type-Cコネクターは、高速充電と高速データ伝送をサポートし、電子アプリケーション向けの多用途で堅牢なソリューションを提供します。
規格別のUSB Type-Cコネクター
データシートとガイド
よくある質問
USB Type-Cコネクターとは?
USB Type-Cコネクターは、データ伝送、充電、デバイス接続を高速化するために設計された汎用性が高いコネクター規格です。リバーシブルなので、向きに関係なくコネクターを差し込めるため、コネクターの位置合わせの手間が省けます。
USB Type-CはUSB 3.0、3.1、Thunderboltと同じですか?
いいえ。USB Type-Cは物理的なコネクターで、USB 3.0、3.1、Thunderboltはデータ伝送プロトコルまたは技術を指します。USB Type-Cコネクターは、デバイスに応じて、USB 2.0、USB 3.x、Thunderboltなどのさまざまなプロトコルをサポートできます。
USB Type-Cが以前のUSBタイプよりも優れると考えられるのはなぜですか?
USB Type-Cは、リバーシブル(どちらの方向でも接続可能)、汎用性(音声、動画、電力、データ伝送など複数のプロトコルをサポート)、コンパクト(薄型・軽量のデバイスに適合)、高出力(さまざまなデバイスの高速充電)などの特性を実現するため、従来のUSBタイプよりも優れると考えられています。