| 电流 | 电路 | 高度 | 宽度 |
|---|---|---|---|
| 0.3A 信号;3.0/4.0/9.0A 焊钉 | 12 至 160 | 0.50、0.60、0.80mm | 2.00、2.40mm |
特性和优点
随着对小型组件需求的增加,工程师们面临着一个挑战,即如何在紧凑的设计中满足高性能要求。Quad-Row 连接器采用小间距薄型设计,可提供高达 3.0A 的电流。这些连接器可满足当今的小型化需求,同时不会牺牲性能。
Quad-Row 连接器还支持标准 SMT 工艺,并具有带内盖的铠装包覆成型钉,提供坚固封装,可防止连接器损坏。操作简单,可避免对配过程中连接器损坏的风险。
为实现高效加工,设备制造商需要大批量生产能力。Quad-Row 连接器采用大卷轴封装,有助于提高制造效率和生产力。
视频
热门问题选集
Molex Quad-Row 连接器是什么?
Molex Quad-Row 连接器是高密度板对板连接器,采用交错电路布局,具有四排触点。该系列连接器提供节省空间的解决方案,可减少高达 30% 的电路板空间占用,实现紧凑而时尚的电子设计。
Molex Quad-Row 连接器的主要特点是什么?
Molex Quad-Row 连接器是一种高密度互连解决方案,采用紧凑设计,具有四排触点,可节省空间。该系列连接器采用安全锁定机制和坚固的塑料外壳,可保证耐用性。Quad-Row 连接器支持高电流和额定电压,提供可选的屏蔽版本,从而降低 EMI,提高信号完整性。
Molex Quad-Row 连接器的典型应用有哪些?
Molex Quad-Row 连接器非常适合需要高密度互连系统的空间受限应用。此类应用包括:可穿戴设备和智能电子设备;移动和手持设备;包括无线耳塞在内的消费类电子产品;工业和汽车电子设备;以及虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 头显等先进技术。
Molex Quad-Row 连接器如何帮助节省 PCB 空间?
与传统连接器相比,Molex Quad-Row 连接器具有独特的交错电路布局,可节省高达 30% 的空间。这使工程师能够在不牺牲性能的情况下设计更小巧、更时尚的设备。
Quad-Row 连接器的额定电流是多少?
Quad-Row 连接器每个触点通常支持高达 2.6A 至 3.0A 的额定电流,适用于在紧凑封装中实现强大的电力传输。
哪些材料和设计特性可增强 Quad-Row 连接器的可靠性?
耐用的外壳材料提供卓越的机械强度,可提高 Quad-Row 连接器的可靠性。其先进的金属屏蔽选项有助于通过最大限度降低 EMI 来保持信号完整性。交错引脚布局可减少串扰和干扰,增强电气性能。