| 电路数: | 电流: | 间距: |
|---|---|---|
| 164、84 | 1.0 - 2.5A | 1.00 毫米 |
产品亮点
特性和优点
总览
完全遮盖的叶片状设计可尽量减少插头触点损坏风险。我们的插座触点只需要极低的插拔力,因而可有效减少印刷电路板压力。金覆镍触点镀层可增强长期可靠性,UL94V-0 LCP 外壳则可经受 SMT 回流焊工艺并符合 RoHS。绝佳的公差吸收性,使连接器在应用时能用于一至四个配对的组合,可连接多达 256 条电路。
连接器采用结实耐用、易于插拔的硬公制设计,安装于表面上,并具有较高的电路密度和出色的电子性能。除此之外,还可提供 8.00mm 至 15.00mm(0.315 至 0.591)的堆叠高度,以优化系统功能。连接器可提供管状包装或便于自动取放的压纹带卷包装。
应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。