| 数据传输率: | 堆叠高度: | 电路数: |
|---|---|---|
| 12.5+ Gbps | 7.00 毫米 - 17.00 毫米 | SEARAY:90 - 500 SEARAY SLIM:40 - 200 |
产品亮点
特性和优点
总览
随着竞争压力增加,许多原始设备制造商正在寻找在不牺牲质量的情况下控制制造成本的方法。SEARAY 连接器和跳线的数据传输率高达 12.5 Gbps 以上。另外,由于跳线采用 Solder Charge Technology,与 BGA 连接器相比,它们的应用成本更低。
提供高数据传输率的紧凑型连接器通常会在空间受限的应用中产生大量热量。SEARAY Slim 连接器通过窄体设计来解决散热管理问题,以提供气流。
在设计师致力于满足不断增加的网络和电信基础设施需求的同时,空间受限问题也日益突出。SEARAY 平行板连接器可提供高密度信号传输,而且采用低型设计,能够缓解空间限制并且满足高数据传输率要求。SEARAY Slim 连接器具有 4 排信号触点,宽 7.00mm,与许多双排平行板连接器一样窄。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。