| 间距 | 电路数 | 电流 |
电压 |
|---|---|---|---|
| 2.54 至 7.62mm | 26 | 每 12 个电路高达 47.0A | 电源:高达 100V 信号:高达 60 V |
EXTreme Power 连接器
| 间距 | 电路数 | 电流 |
电压 |
|---|---|---|---|
| 1.60 至 11.00mm | 1 至 64 | 高达 16.0A | 高达 600V |
| 间距 | 电路数 | 电流 |
电压 |
|---|---|---|---|
| 2.00 至 7.65mm | 2 至 31 | 高达 100.0A | 高达 320V |
| 间距 | 电路数 | 电流 |
电压 |
|---|---|---|---|
| 2.00 至 11.00mm | 2 至 70 | 高达 80.0A | 高达 600V |
| 间距 | 电路数 | 电流 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.00 至 7.50mm | 1 至 72 | 高达 94.0A | 高达 600V AC/250V DC |
| 间距 | 电路数 | 电流 |
电压 |
|---|---|---|---|
| 1.27 至 12.00mm | 2 至 54 | 高达 30.0A | 高达 250V |
| 间距 | 电路数 | 电流 |
电压 |
|---|---|---|---|
| 2.50 至 3.50mm | 2 个刀片 | 高达 30.0A | 高达 250V |
| 间距 | 电路数 | 电流 |
电压 |
|---|---|---|---|
| 2.50 至 12.90mm | 2 至 32 | 高达 40.0A | 高达 250V |