| 电路数/行数 | 端接方式 | 电流 |
|---|---|---|
| 可定制 | 压配式/变形式免焊压接端子 | 每个三相电流为 8.0A,数据传输率高达 28Gbps |
特性和优点
随着电信、工业自动化和医疗应用不断发展,对更高速度和更小外形尺寸的需求日益增长,设计人员需要在不牺牲性能的前提下最大限度地利用 PCB 基板面积。NeoPress 高速平行板系统的模块化设计通过可调式差动信号线对(85 或 100 欧姆)以 28 Gbps 的数据传输率传送高速和低速信号。设计师仅需一个连接器即可适配不同速率,从而节省 PCB 板上的空间。
SMT 连接器是永久固定的,这使得 PCB 几乎无法重复使用。此外,当 SMT 端接失败时,如果尝试返工将造成短路。尽管 PCB 比较昂贵并且能够重新使用(从而节约成本),设计人员也不愿意使用免焊压接式平行板连接器,因为它们提供的信号完整性通常比 SMT 低。NeoPress* 高速平行板系统经过精心设计,提供变形式免焊压接端子端接,同时最大程度减少近端和远端串扰以匹配 NeoScale™ SMT 连接器的信号完整性。变形式免焊压接端子使设计人员能够在必要时对板重新加工,并最大限度地提高其利用率,同时不牺牲信号完整性。
视频
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。