| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 0.30、0.35、0.40mm | 0.52、0.70mm | 8 或 10 | 高达 20.0A |
特性和优点
小型化需求日益增长,要求设计工程师在日益紧凑的 PCB 空间内提供更高功率和更多功能,从而将连接器设计推向极限。ChargeStack 连接器在小尺寸封装内集成超紧凑混合电源(高达 20.0A)和信号触点,可在更纤薄的设备中提供更多的功能和更高的功率。
由于设备面临高震动和频繁掉落,尤其是外形小型化导致外壳普遍较为脆弱,设计工程师还需要可靠的连接器外壳以确保稳固的对配与稳定的接触。ChargeStack 连接器的双接触结构及足够的擦拭长度能有效应对这一挑战,确保在震动和掉落情况下仍能实现稳定对配。这不仅能提升连接可靠性,更通过帮助预防信号丢失和间歇性断电,减少停机时间。
随着对严苛环境下的耐久度需求日益增长,设计人员需要具有坚固机械设计的连接器。ChargeStack 连接器采用全金属铠装与包覆成型工艺,可防止外壳在对配和掉落时断裂。这种坚固的设计可减少连接器故障和保修成本,显著提升产品在易受震动影响的严苛环境中的耐久度。
热门问题选集
什么是 ChargeStack 连接器?
ChargeStack 连接器是针对电池驱动应用中的电力传输而优化的板对板连接器解决方案,通过信号触点确保数据完整性。
ChargeStack 连接器的额定电流是多少?
ChargeStack 连接器支持 10.0A、15.0A、18.0A 和 20.0A 额定电流。客户可以根据所需的电流和应用,从产品家族中选择并使用适合的连接器产品。
ChargeStack 连接器的主要特性是什么?
ChargeStack 连接器具有小间距和低堆叠高度。其紧凑的尺寸可提高应用中的空间效率,同时提供稳定的电力传输。
哪些设计特性可增强 ChargeStack 连接器的可靠性?
ChargeStack 连接器采用完全包覆成型工艺和金属增强外壳,可增强产品强度,确保稳定对配。此外,双接触结构有助于确保可靠的连接。