跳至主要内容
Molex NeoScale 连接器

NeoScale 连接器

高速、高密度的板对板信号路由,要求对连接器进行优化,以便在紧凑空间内实现卓越的信号完整性与可靠性。NeoScale 连接器采用紧凑、可扩展的模块化设计,集差动信号线对、单端和电源触点于一体,可实现高达 56Gbps 的数据传输率。该系列平行板连接器专为高密度、高性能应用打造,能确保可靠性、提升设计灵活性,并将串扰影响降至最低。

最低配置 最高配置 电流
2 × 4 8 × 30 每三重配置 8.0A

平行板插头

Molex NeoScale 平行板插头,带 68 个三重件。

夹层插座

Molex NeoScale 平行板插座,带 68 个三重件。

特性和优点


多种设备和应用对高速数据传输的需求日益增长,意味着设计工程师必须在更小的空间内集成更多的互连系统能力。PCB 的空间必须针对高密度连接进行优化,同时不能牺牲信号完整性、数据传输可靠性或设备性能。

通过采用模块化、高密度的平行板连接器,设计人员可在空间受限的架构中实现高密度的信号和电源路由。屏蔽式差动信号线对互连系统可在高数据传输率下实现纯净、可靠的信号传输,而采用多种配置设计的连接器则有助于设计人员优化板间距和布线,以满足特定的设计需求。

NeoScale 连接器提供高密度的板对板连接,可在节省 PCB 空间的同时,支持高速系统需求。屏蔽式三重晶片设计可在高达 56Gbps 的数据传输率下保障可靠的信号完整性,而两件式平行板设计则采用专利 Solder Charge Technology,能确保焊点牢固耐用,并具备防误对配能力。模块化结构以及多种堆叠高度选项,使设计人员能在紧凑架构中优化板面空间和 PCB 布线,简化设计工作,并能用于多种电信和网络应用。

节省 PCB 空间,同时提升数据性能

高密度 NeoScale 平行板连接器每平方英寸提供 82 个差动信号线对,帮助工程师在更小的 PCB 空间内集成更多高速数据连接,无需扩大系统占用面积即可实现系统升级。

Molex NeoScale 高密度平行板连接器。

在高速下保持信号完整性

高速下的可靠数据传输离不开卓越的信号完整性。NeoScale 连接器采用三重晶片设计,通过专用接地层对各差动信号线对进行隔离,从而在高密度电信和网络应用中实现高达 56Gbps 的稳定性能。

Molex NeoScale 连接器采用三重晶片设计。

提高布线灵活性和可靠性

NeoScale 连接器采用模块化三重晶片配置和镜像布局,支持多功能和可扩展的设计,提供多种堆叠高度以及 85 欧姆和 100 欧姆阻抗选项,以优化板间距并降低布线复杂性。获得专利的 Solder Charge Technology 可确保稳固的表面贴装 (SMT) 焊点。

Molex NeoScale 连接器采用模块化三重晶片设计。

简化设计工作并增强适应性
模块化三重晶片配置支持高速差动信号线对、单端线路和电源触点,可实现定制化信号路由,满足特定应用需求,并支持可扩展、灵活多变的架构。

最大限度减少在紧凑型架构中的空间需求
提供 12.00mm 至 40.00mm 的堆叠高度,有助于优化电路板空间和板对板间距。

减少串扰和信号损耗
对配接口采用 2.00mm 接触擦拭和蜂窝状外壳结构,可隔离每个差动信号线对,有助于在高密度架构中保持纯净、稳定的信号传输。

有助于防止端子在对配时损坏
插座外壳中的碑式结构可保护对配接触接口,减少损坏的可能性并增强可靠性。

提升装配可靠性
获得专利的 Solder Charge Technology 提供牢固的 SMT 贴装方式,增强焊点并确保长期耐用性。

支持高速设计要求
该系列连接器可实现高达 56Gbps 的数据传输率,并提供 85 或 100 欧姆阻抗选项,可满足高性能系统的严格要求。

视频


NeoScale 平行板连接

NeoScale 连接器支持模块化和可定制的平行板连接,可满足高密度、高速连接的需求,能在有限的占用面积内实现卓越的信号完整性。了解三重晶片设计、耐用的焊点连接方式,以及多种触点和堆叠高度选项如何为板对板连接提供多功能、可扩展的高性能解决方案。

按行业划分的应用


特性卡

高数据传输率扫描

NAS 塔
机架安装服务器
服务器
交换机

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 NeoScale 连接器?

NeoScale 连接器是高速板对板平行板连接器,经过精心设计,用于在紧凑型系统中的堆叠 PCB 之间传输信号和电源。该系列连接器采用模块化三重晶片设计,支持高密度布局、纯净的信号完整性和可定制的 PCB 布线。

NeoScale 连接器支持的数据传输率是多少?

NeoScale 连接器支持高达 56Gbps 的高速数据传输,可帮助设计工程师应对电信、网络、服务器和其他高性能应用中的高速数据传输率要求。

NeoScale 连接器如何帮助节省 PCB 空间?

NeoScale 连接器提供超高密度信号解决方案,每平方英寸可容纳 82 个差动信号线对,使工程师能够在有限的 PCB 空间内集成更多的高速连接,同时支持紧凑型板对板设计。

NeoScale 连接器如何支持信号完整性?

NeoScale 连接器采用高速三重晶片,每个差动信号线对包含两个信号插针和一个屏蔽接地针。该设计可隔离每个差动信号线对,有助于减少串扰并实现纯净、可靠的信号传输。

NeoScale 连接器提供哪些设计选项?

NeoScale 连接器提供模块化三重晶片配置、85 欧姆和 100 欧姆阻抗选项、多种堆叠高度,并支持差动信号、单端信号和电源触点,使工程师能够灵活地根据系统要求定制连接器。