| 数据传输率: | 插配高度: | 端接方式: |
|---|---|---|
| 高达 56 Gbps | 4.00 毫米 - +10.00 毫米 | SMT 焊尾带有引脚浸锡膏焊钉 |
产品亮点
特性和优点
总览
市场正在向薄型平行板解决方案方向发展。SpeedStack 是一款 4.00mm 至 +10.00mm 堆叠高度的平行板解决方案。SpeedEdge 提供堆叠高度低至 7.00 毫米的平行板解决方案。
客户需要在一个解决方案中获得不同级别的数据速率。他们需要通过连接器来实现这一点。SpeedMezz 连接器系列提供差分插头选件以及数据速率高达 56 Gbps 的 SpeedStack 和 SpeedEdge 插头,其使用相同的尺寸,便于连接器系统升级。SpeedField 插头是单端插头,可提供高达 20 Gbps 的数据速率。
市场正在寻找具有坚固机械特征的小尺寸产品。
SpeedEdge 插座提供更柔软的端子引入线,同时还提供高可靠性和坚固的外壳来处理相对较厚的 PCB。
市场上需要灵活的高性能解决方案,以满足各种应用需求。SpeedMezz 连接器系列提供具有 1.00 毫米擦拭长度的平行板选项,可获得最佳的信号完整性。SpeedMezz 系列还提供具有 2.00 毫米擦拭长度的平行板解决方案,以实现优异机械和可靠性性能。
市场正在向灵活设计解决方案方向发展。SpeedStack、SpeedEdge 和 SpeedField 插座具有相同的尺寸,可实现简单的更换并可用作平行板或侧边卡解决方案。SpeedEdge 连接器可提供直角和垂直配置。
客户需要越来越小的模块尺寸。SpeedMezz 连接器系列体积小,具有 22 至 82 条电路,并且其可扩展,以容纳更多电路。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。