| 配置 | 中频 | 应用 |
|---|---|---|
| 信号:2 - 4 接地:4 - 6 电源:4 - 0 |
15 GHz 25 GHz |
毫米波射频天线模块 |
特性和优点
先进的 5G 应用需要最大程度地节省印刷电路板空间、卓越的性价比以及适合客户应用的大量设计功能。5G15 连接器具有紧凑的机身尺寸,可最大程度地节省印刷电路板空间,支持高达 15 GHz 的频率,并具有领先的设计功能,可实现电磁干扰屏蔽、稳健的对配、电源插针分配和高速信号选项(提供更大的设计灵活性)。
客户希望在对配过程中避免连接器损坏的风险。5G15 系列连接器采用宽对准设计(间距:0.35mm,跨度:0.30mm),可实现快速、轻松的对配。连接器的包覆成型设计可防止插针拔出,而坚固的大电源和接地钉可防止在对配过程中损坏互连。
客户正在寻找能够在广泛的应用设计、功能和多样性中展示多功能性和可用性的连接器。这种 5G 连接器具有高度通用性,作为一种连接器,在 FPC 电缆上使用时可以替代多根同轴电缆。它还可以支持 5G 毫米波、6 GHz 以下和 4G/LTE 应用,或将射频和非射频连接组合为单个连接器,以节省印刷电路板空间和成本。在天线模块中,通过采用“2 RF 加 1.0A 电源”或“4 RF 无电源”的配置,可以实现电源与高速信号插针分配的灵活性。
在智能手机或可穿戴设备等空间紧凑的应用中,推动使用更小间距连接器带来了多重挑战:例如缺乏用于电磁干扰屏蔽的内部空间,使得内部电磁干扰效应的管理变得困难,由此产生的信号衰减影响对 5G 速度至关重要的 SI 性能。为克服这些挑战,5G25 系列连接器提供行业领先的 SI 性能以满足高频 (25 GHz) 需求。Molex 专有的 RF 端子接触屏蔽和隔离可保持任务关键型 5G 应用所需的高水平 SI 性能。
这些微型连接器的精密特性使其制造商需要确保较高的电气可靠性。互连系统必须足够坚固,以承受粗率操作或严苛的冲击、震动操作条件。如果这些连接器要适合广泛的行业应用,设计灵活性也很重要。5G25 系列独特的插头和插座设计将满足移动、可穿戴和 5G 行业对易于部署的射频连接器的要求,以便在需要对配容差的装配过程中轻松部署,同时保持电气接触可靠性。
热门问题选集
5G15 毫米波 (15 GHz)
5G15 连接器除了上述例子还有其他用途吗?
5G15 连接器并不局限于仅用作 5G 板对板连接器或天线。该产品可支持任何需要高达 15 GHz 数字射频连接的高速应用。例如输入/输出(如 USB)、摄像头等。5G15 连接器可用于非射频或高速连接,包括但不限于:传感器、麦克风、扬声器等。
5G15 产品与普通板对板连接器有何不同?
5G15 柔性板对板连接器在 FPC 电缆上使用时可以替代多根同轴电缆。它还可以支持 5G 毫米波、6 GHz 以下和 4G/LTE 应用,或将射频和非射频连接组合为单个连接器,以节省印刷电路板空间和成本。
5G15 连接器有什么用?
5G15 连接器有多种用途:a) 它将多根同轴电缆整合为单个板对板连接器,从而消除使用多根同轴电缆的需求。b) 它可以将射频和非射频连接功能合二为一,集成到单个连接器中,从而节省空间和成本。这是通过将电路规格最大增加至 30 来实现的。
5G15 互连方案有哪些终端产品应用?
- 消费类应用包括 AR/VR、智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居设备。
- 工业应用包括物联网、便携式音频和导航设备、5G 和射频设备(15 GHz 速度)。
- 医疗器械包括患者监护系统、治疗和手术设备。
- 国防应用包括无人机、无人驾驶车辆、机载航空电子设备等。
5G25 毫米波 (25 GHz)
您能用三句话概括 5G25 系列产品的标志性特征吗?
高速能力全 EMI 屏蔽(卓越的 SI 性能)牢固对配
5G25 产品与任何其他市场同类产品有何不同?它如何为用户创造价值?
• 实现更高速传输:能够支持 25 GHz 速度• 出色的 SI 性能和完整的电磁干扰屏蔽:提供出色的电气和无线信号性能和连接性• 紧凑的尺寸:帮助用户进一步节省印刷电路板空间,减少连接器占地面积,降低成本。• 高接触可靠性、稳固的插配和 PCB 保持力:产品和操作可靠性所需的机械坚固性• 0.30mm 间距(宽度)和 0.30mm(跨度)的业界最佳对齐余量:在对齐公差方面提供高度的灵活性,加快整个装配和生产过程
5G25 产品的潜在用户有哪些?
• 任何 5G RF 开发商,包括但不限于电话和芯片制造商、射频模块开发商、5G 技术支持的可穿戴设备等• 潜在情况下,任何希望利用业界领先的 25 GHz 速度下连接性的设计工程师或系统架构师
从宏观来看,5G25 带来了哪些机遇?
作为交互式生态系统的一部分,第五代无线技术为用户和开发人员带来了无限的机会。5G 技术让世界更智能、更快捷、更便捷、互联互通。