| 间距 | 对配高度 | 电路数 | 电流(每个触点最大) |
|---|---|---|---|
| 0.35 至 1.25mm | 0.60 至 16.00mm | 6 至 240 | 18.0A |
总览
对更小、超紧凑设备的需求不断增长,推动了行业对各种设计的微型化、可靠和坚固连接器的需求。许多设计需要结合高电流电源、高工作温度、电气可靠性和设计灵活性。Molex SlimStack 微型图板对板连接器和板对 FPC 连接器提供广泛的设计选项,可确保实现可靠连接。这些微型/小间距连接器插头和插座的额定电压最高可达 125 V,最高工作温度为 125℃,信号连接器的最高额定电流为 5.0 A,电池连接器则为 15.0 A。此外,SlimStack SSB 和 SSB RP 堆叠连接器系列提供各种堆叠高度。
客户需要简单的对配选项,以防止外壳在盲插和大功率传输过程中受损。钉结构提供宽对齐和坚固性。金属电源铠装钉提供高达 3.0 A 电源的外壳保护、电气可靠性和清洁接触点,支持各种钉结构应用要求。盖钉可防止外壳在盲插过程中损坏,最高可承受 50 N 的力、0.80mm 的位移和 5.0 A 的电源。堆叠连接器的短体和钉结构可防止对配过程中外壳损坏,同时提供 PWB 设计灵活性。
特色产品系列
| 间距 | 对配高度 | 宽度 |
电路数 |
|---|---|---|---|
| 0.35mm | 0.80mm | 2.00mm | 42 至 60 |
| 间距 | 对配高度 | 宽度 |
电路数 |
|---|---|---|---|
| 0.35mm | 0.60mm |
1.90mm | 10 至 60 |
| 间距 | 对配高度 | 宽度 |
电路数 |
|---|---|---|---|
| 0.30mm | 0.60mm | 1.90mm | 20 至 80 |
| 间距 | 对配高度 | 宽度 |
电路数 |
|---|---|---|---|
| 0.65mm | 6.00 至 16.00mm | 10.10mm | 20 至 240 |
| 间距 | 对配高度 | 宽度 |
电路数 |
|---|---|---|---|
| 0.40mm | 3.00 至 5.00mm | 3.20、3.80mm |
20 至 60 |
数据报表和指南
数据报表 (PDF)
数字产品电路板 (PDF)
产品简介 (PDF)
产品参考指南 (PDF)
特色视频
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
SlimStack 板对板连接器的保质期是多久?
我们的 SlimStack 板对板连接器的标准保质期为自 Molex 发货之日起 12 个月。
SlimStack 板对板连接器的数据传输率是多少?
最大可用频率高达 20GHz,数据传输率高达 40 Gbps。
1 号插针的位置是哪里?
1 号插针由客户决定,可从左到右或从右到左。