平行板连接器是高速电气连接器,用于连接以堆叠式配置布置的两个并行 PCB。平行板连接器可提供不同的堆叠高度,从而改变并行 PCB 之间的距离。其设计通常可支持特定的阻抗和数据传输率,并可针对高电路密度进行优化,从而最大程度地利用 PCB 上的有限空间。
什么是平行板连接器
平行板连接器的主要特点
平行板连接器利用差动信号线对进行高速数据传输,并带有集成接地以提高信号完整性。PCB 连接选项包括球栅阵列、Solder Charge 和表面贴装端接 (SMT)。Molex Mirror Mezz 连接器等某些类型是阴阳同体的,这意味着同一个连接器是“自插式”的,可同时用于两个连接的 PCB。这有助于简化设计工作并降低库存成本。
平行板连接器的应用
探索我们的平行板连接器产品组合
| 数据传输率 | 间距 | 堆叠高度 |
电路数 |
|---|---|---|---|
| 224Gbps+ PAM-4 | 3.00mm x 3.00mm 差动信号线对间距 | 5.00mm | 最高 185 个差动信号线对 |
| 数据传输率 | 间距 | 堆叠高度 |
电路数 |
|---|---|---|---|
| 最高 224Gbps | 4.00 x 1.50mm 差动信号线对间距 | 5.00、8.00、11.00mm | 最高 270 个差动信号线对 |
| 数据传输率 | 堆叠高度 |
电路数 |
|---|---|---|
| 最高 12.5Gbps | 7.00 至 17.00mm | 90 至 500 (SEARAY),40 至 200 (SEARAY Slim) |
| 数据传输率 | 电路数 | 配置 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 56Gbps | 24 至 120 个三重晶片 | 2 x 4 三重晶片(最小),8 x 30 三重晶片(最大) | 每三重配置 8.0A |
| 数据传输率 | 堆叠高度 | 端接方式 |
|---|---|---|
| 最高 56Gbps | 4.00 至 10.00mm | SMT 焊尾带有引脚浸锡膏焊钉 |
| 数据传输率 | 堆叠高度 | 电路数 |
|---|---|---|
| 12.5Gbps | 16.00 至 38.00mm | 91 至 351 |
| 电路数/行数 | 端接方式 | 电流 |
|---|---|---|
| 可定制 | 压配式/变形式免焊压接端子 | 每个三重电流为 8.0A,数据传输率高达 28Gbps |
| 电路数 | 电流 | 间距 |
|---|---|---|
| 84、164 | 1.0 至 2.5A | 1.00mm |