在震动、热循环和机械应力等测试条件下发现的验证缺陷,通常可以追溯到未针对具体应用进行充分定制设计的标准连接器,其结果就是导致现场故障和保修退货。在 OEM 设计工作流中,不合规的连接器也可能因验证数据不足而导致项目延期。
工程团队需要一致、基于物理的验证框架,以确保优质材料、公差和性能基准符合规范汽车连接器的各项标准:USCAR2、GMW3191、LV214、IEC 60512 和 ISO 16750。
Molex 投资于专门的 DfR 工程设计资源,因为满足规范并不等同于理解真正的现场可靠性。标准验证只能确认通过与否,而 DfR 则能指出连接器最终可能出现故障的位置。通过发现合规性测试可能遗漏的设计裕度和衰减机制,OEM 工程师不仅能获得合格的零部件,还能明确该零部件在汽车整个生命周期内的性能表现路线图。