| 电路数 | 数据传输率 | 堆叠高度 | 每平方英寸 DP 数 |
|---|---|---|---|
| 高达 185 个 DP | 224Gbps+ PAM-4 | 5.00mm | 多达 63 |
特性和优点
要满足 AI 驱动的容量需求,数据中心必须在不额外增加空间的前提下,在堆叠的 PCB 板之间传输更多高速信号。在紧凑的外形中容纳更多差动信号线对 (DP) 的需求,加上不断提升的数据传输率,使得在 224Gbps 或更高速率下,将信号损耗和串扰有效降至足以满足严苛损耗预算要求的难度越来越大。
下一代平行板连接器必须具有能够降低 EMI 和串扰影响的特性,以改善高速下的信号完整性和阻抗控制。为控制成本并适应空间受限的架构,该系列连接器还必须最大限度减小占用空间和堆叠高度。此外,自对配设计可以简化库存管理并优化装配流程,从而加快生产速度。
薄型阴阳同体 Gemini Mezz 连接器采用全屏蔽 DP 端接,可在 224Gbps 及以上的下一代数据传输率下增强信号完整性,并降低 EMI、串扰和阻抗变化的影响。其基于网格的设计可实现更灵活的布线,简化 PCB 设计并实现低成本架构。可提供高达 185 个 DP 的多种电路数,实现适用于广泛应用场景的高密度、高性能解决方案。
热门问题选集
什么是 Gemini Mezz 连接器?
Gemini Mezz 连接器是一款紧凑型(间距 3.00mm)、薄型自对配阴阳同体板对板平行板连接器,可提供多达 185 个差动信号线对(DP 数量可定制)。其全屏蔽接触设计可实现卓越的信号完整性,有效减少串扰和 EMI,并能在 224Gbps 以上的高速数据传输率下改善阻抗控制。
Gemini Mezz 连接器与竞品有何不同?
与许多其他平行板连接器不同,Gemini Mezz 设计中的差动信号线对触点是完全屏蔽的。这能够提升信号完整性,有效减少信号损耗,从而改善高速下的通道性能,并支持下一代数据传输率。
Gemini Mezz 连接器如何为制造商创造价值?
基于网格的连接器布局可提高布线的灵活性,并最大限度减少对额外信号接线层的需求(额外接线层会导致电路板更复杂、更昂贵),从而有助于降低成本和 PCB 复杂度。5.00mm 薄型堆叠高度可实现更紧凑的板堆叠,无需为升级进行昂贵的空间扩展,而阴阳同体设计则可简化库存成本管理。