在不同设置中混用不同的连接器和适配器堆叠,可能会掩盖被测试设备 (DUT) 的真实行为,从而在 67 GHz、110 GHz 和 145 GHz 频率下加剧信号不连续性。多端口验证会增加另一层复杂性,因为拥挤的测试台、更大的 PCB 占用面积以及通道间的不匹配,会使得 224G 和 448G 工作流更难利落地扩展。
提高可重复性首先要根据频段和测量要求标准化精密同轴接口,然后建立机械稳定性更好的 DUT 和夹具连接。通过有意识的转换和减少不必要的适配器来简化测量链路,也有助于保持信号行为的稳定性。
Molex 为射频台式测试设备提供的可扩展解决方案(包括 Cardinal Multi-Port 高频同轴组件)提供无焊压接式 PCB 接口,以及在高达 145 GHz 频率下相位匹配精度达 ±1ps 的多端口测试能力。除了改善通道相关性和加快转换速度之外,Molex 的台式标准化产品组合还能降低堆叠敏感度,并在超过 500 次插拔时保护仪器端口,从而随项目的演进保持性能余量。