| 间距 | 对配高度 | 电路规格 | 电源插针选项 |
|---|---|---|---|
| 0.50mm | 8.00 至 35.00mm | 20 至 240 | 高达 50.0A |
特性和优点
汽车对海量数据的实时处理要求越来越高。可靠的超高速汽车模块的设计人员和集成商需要能够高速运行,同时保持出色信号完整性的连接器。ZN Stack 连接器可为汽车功能提供超高速的数据连接。这些连接由集中式高速计算主控制器控制,它们具有多线程处理能力,作为汽车的“大脑”执行核心和高逻辑功能。
为了降低成本、提升可靠性并满足日益增长的功率需求,系统设计人员需要打造高功率内部连接器,以满足高性能、多 PCB 模块的设计、散热和可靠性要求。ZN Stack 连接器为每种外形尺寸提供高电流电源端子选项,双向电力传输高达 50.0A。这些连接器通过高度优化的汽车级连接器在 PCB 之间传输电力,从而减少各 PCB 对外部电源输入的需求。
可靠的超高速汽车模块的设计人员和集成商希望知道如何轻松地选择和设计连接器,以适用于安全和通信系统中的实时处理。制造商还需要在紧凑、节省空间的模块中轻松设计信息娱乐系统。ZN Stack 连接器是经过汽车验证的高速连接器,可在紧凑封装中支持高达 32Gbps 的数据传输率。Molex 提供前期支持、工程协助、系统级模拟和测试,以确保一流的设计质量。
特色视频
热门问题选集
什么是 ZN Stack 连接器?
ZN Stack 连接器是一系列汽车级、高速、高电流板对板连接器,具备浮动特性,专为紧凑型汽车电子应用开发。
浮动板对板连接器在汽车雷达/ADAS 中有哪些优势?
浮动板对板连接器具有 ±1.00mm 的浮动能力,可吸收强烈的路面冲击和震动,保护脆弱的焊点,确保关键安全数据的信号完整性不间断。此外,自对准特性和宽裕的导入几何设计有助于在自动化盲插机器人装配过程中防止插针损坏。
ZN Stack 连接器如何支持软件定义车辆 (SDV) 架构?
该系列连接器提供集中式主控制器所需的超高速度(高达 32Gbps)和协议支持(PCIe 5.0、以太网),以处理大量多线程传感器数据。得益于 0.50mm 的紧凑间距,工程师能够在高密度、紧凑的区域外壳内堆叠多 PCB 处理模块。
单个连接器能否同时处理高速以太网数据和高电流电源?
可以,该系列连接器采用混合布局,在单一封装尺寸内将用于高速以太网的 0.5A 信号插针与专用的高电流电源端子配对。ZN Stack 连接器可安全传输高达 50.0A 的双向电流,无需在 PCB 之间设置独立的电源线。
该系列连接器在高速性能方面表现如何?
Molex 拥有信号完整性 (SI) 数据,包括 S 参数概览/数据和 SI 模型,可作为使用 ZN Stack 连接器时所能达到的 SI 性能水平的参考依据。
如何确保最佳 SI 性能?
遵循 SI 的最佳实践至关重要,包括使用差动信号线对信号传输和合理的接地针分配。ZN Stack 连接器通过单接地针分配即可实现出色的 SI 性能。此外,优化的 PCB 布线对于确保良好的端到端 SI 性能也至关重要。请联系 Molex,探讨使用 ZN Stack 系统进行 SI 布线的最佳实践。
支持/适用哪些插针分配?
Molex 支持多种常见高度和插针数,也可适配额外变型。请联系 Molex 讨论您的具体需求,了解我们如何为您的应用需求提供支持。
ZN Stack 连接器是否能使用多个高速协议?
是。遵循推荐的插针分配和 PCB 布线指南,即可使用多种协议。
在电源插针上使用此连接器时,如何确保最佳功率性能? 对 PCB 有何建议?
ZN Stack 连接器的功率额定值基于 PCB 电源布线假设,该假设采用铜重和层叠最佳实践。优化 PCB 电源布线有望实现更高的额定功率性能。请联系 Molex 探讨功率额定值优化事宜。
该系列连接器对自动化的友好程度如何;多大程度上支持机械导入?
ZN Stack 连接器兼具导入导向和自对准特性,便于对配,可满足自动化对接连接器的需求。此外,连接器可在 X 和 Y 方向上浮动。请咨询 Molex,了解最佳对配方式,以及板对板装配的其他机械特性的最佳实践。