跳至主要内容
HFM

汽车连接

高速 FAKRA-Mini (HFM) 互连系统

高速 FAKRA-Mini (HFM®) 连接器用于为摄像头和远程信息处理等先进汽车系统提供高速数据连接,以高达 20 GHz 的频率提供高达 28Gbps 的数据传输率,外形紧凑小巧,并针对可靠耐用性和空间效率进行了优化。

 

频率 数据传输率 电流 协议
高达 20 GHz 最高 28Gbps 1.0A APIX、ASA-ML、以太网、FPD-Link III/IV、GMSL 2/3、GVIF、HDBase-T、MIPI A-PHY、PCIe

PCB 连接器

印刷电路板插头

连接器外壳

压接端子

特性和优点


要改善汽车功能并满足消费者的需求,需要汽车制造商在有限的空间内集成更加复杂的模块和 ECU。互连解决方案必须具备出色的可靠性,采用精湛的机械设计和 EMI 屏蔽,以确保在高振动和电子噪声环境中的稳定性能。模块化、小型化设计有助于最大限度地提高 PCB 空间效率,以便使高性能信息娱乐和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等数据密集型应用成为可能。

高速 FAKRA-Mini (HFM) 同轴连接器系统为汽车设计工程师提供下一代功能,提供专为现代汽车架构的需求量身打造的紧凑、高性能解决方案。与传统 FAKRA 连接器相比,HFM 系统可节省高达 80% 的空间,是尤其注重空间和重量优化的汽车的理想之选。它支持高达 28Gbps 和 20 GHz 频率的高速数据传输,这对于 ADAS、自动驾驶和先进的信息娱乐功能至关重要。可选的连接器定位 (CPA) 可增强连接可靠性,而密封型号则可防止水和液体侵入,从而在恶劣条件下提供耐用性。无论是处理 ADAS 的传感器数据还是确保信息娱乐的无缝连接,HFM 系统都是寻求高效可靠的先进连接器解决方案的工程师不可或缺的工具。

适用于高级应用的高速数据传输

HFM 系统支持高达 28Gbps 的数据速率和高达 20 GHz 的频率,因此适用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和其他高级、数据密集型应用,如摄像头、车联网 (V2X) 通信和信息娱乐系统。

HFM

紧凑型多功能设计,专为汽车用途而优化

与传统 FAKRA 连接器相比,紧凑的小型 HFM 连接器可节省高达 80% 的空间,可以在有限的空间内实现更多的连接。

HFM

坚固耐用且可扩展,适用于适应未来发展的架构

强大的设计和锁定功能可在易受振动和温度大幅波动的汽车运行环境中实现始终一致的连接性和长期可靠性。单、双、双层堆叠和四排连接器及插座头选项可帮助灵活的 HFM 系统适应未来的汽车网络、应用和协议。

HFM

防止在高振动应用中意外断开连接
集成次级锁闩 (ISL) 和可用的连接器定位 (CPA) 提供强大的端子和连接器保持力。

 

实现与高性能设备的实时通信
高达 28Gbps 的数据传输率和 20 GHz 的频率可实现与高分辨率摄像机、远程信息处理和信息娱乐设备的可靠、高速通信。

优化重量和空间
紧凑的设计可减轻重量,节省安装空间,并最大程度地利用有限的 PCB 空间,提高整体效率。

提高灵活性并支持未来升级
多功能、适应性强的 HFM 系统为线对线、线对模块及线对设备解决方案提供单、双、双层堆叠和四排连接器,帮助构建适应未来发展的汽车架构。

数据报表和指南


按行业划分的应用


这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


HFM 系统支持哪些电线类型?
Molex 莫仕 HFM 连接器支持带有压接端子的 RG174、RTK031 和 RTK044 50 欧姆同轴电缆。

HFM 和标准 FAKRA 连接器的主要区别是什么?
HFM 连接器比标准 FAKRA 连接器更小,并且可以处理更高的速度。其他差异包括,HFM 改进了端子接口、增强了电气特性,并针对自动化批量生产工具优化了设计。

在汽车应用中使用 HFM 互连系统的主要优势是什么?
与传统的 FAKRA 连接器相比,HFM 系统可节省高达 80% 的空间,具有显著的空间效率和重量减轻优势。它支持高达 28Gbps 的高速数据传输,这对于 ADAS、信息娱乐和传感器连接等先进的汽车技术至关重要。该系统的模块化设计增强了灵活性,支持未来升级和新技术的集成。

HFM 互连系统有哪些配置可支持各种汽车应用?
HFM 系统提供多功能、适应性强的设计,包括单、双、双层堆叠和四排连接器。这一系列配置支持线对线、线对模块和线对设备解决方案,适用于各种汽车应用,并有助于实现灵活的汽车架构设计。

HFM 系统有哪些键控选项?
HFM 连接器有多达 12 种不同的键控选项,全部采用独特的颜色模制,便于识别。在使用多个 HFM 连接器的应用中,组装作业会更快、更轻松、更可靠。