メインコンテンツにスキップ
Molexの標準的なピンとソケットコネクターのヘッダー。

ピンとソケットコネクター

汎用性と精度を追求して設計されたStandard .062”(約0.157センチ)、Standard .062”+(約0.157センチ+)、Standard .093”(約0.236センチ)のピンとソケットコネクターで、迅速な組み立てと堅牢な接続を実現します。この低コストの中電力コネクターは、スペースに制約のある環境でも、誤嵌合エラーを抑え、卓越した電気性能を維持します。Molexの組み立てやすいソリューションは、アプリケーションを強化し、時間を節約し、コストを削減します。

Standard .062”(約0.157センチ)

Standard 0.62" Pin and Socket Connectors

Standard .062”+(約0.157センチ+)

Standard 0.62"+ Pin and Socket Connectors

Standard .093”(約0.236センチ)

Standard Pin and Socket Connector headers.

機能と利点


エンジニアは、同じ回路サイズの複数の極性ハウジングを持つハーネス・アセンブリを構成する際に、しばしば困難に遭遇する。誤嵌合や接触安定性の悪さは、特に適切なアライメントを欠く圧着端子や表面接触設計に依存する圧着端子では、遅延、コスト増、性能低下につながります。

ピンとソケットコネクターは、安全で正確な組み立てを保証する、より堅牢な設計機能を備えています。これには、コンタクトの安定性を高めるデュアルターミナルロックランス、信頼性の高い電気的性能を実現するマルチポイントコンタクト設計、さまざまな製造ニーズに対応する幅広い圧着工具などの機能が含まれます。さらに、オス端子とメス端子の両方に対応する汎用性の高いハウジング・オプションと、キーイングおよび分極機能により、組み立てミスを防ぎ、作業効率を向上させます。

MolexのStandard .062”(約0.157センチ)、Standard .062”+(約0.157センチ+)およびStandard .093”(約0.236センチ)のピンとソケットコネクターは、中出力アプリケーションに並外れた信頼性と柔軟性を提供します。これらの電線対電線および電線対基板用コネクターは、二重ロックランスとマルチポイントコンタクトを特長とし、確実な取り付けと接触不良の防止を実現します。1回路から36回路までのさまざまなハウジングサイズと狭いスペースに最適なコンパクト設計を提供するMolexは、エラーのないアセンブリーを保証するコスト効果の高いソリューションを提供し、製造プロセスにおける時間とコストを削減します。

ポジティブロック

ポジティブロックは、確実で信頼性の高い接続を保証し、運転中の断線のリスクを大幅に低減します。触覚的なエンゲージメント・フィードバックは、ユーザーの信頼感を高め、厳しい環境下でも安定したパフォーマンスを保証します。

キーイングと偏光機能

キーイングと偏光機能により、組み立て時の誤嵌合を防止し、時間の遅れとコストのかかるエラーを大幅に削減します。より正確なアライメントは、効率を高め、部品を保護し、生産品質を向上させます。

高電流端子と二重圧着オプション

最大17.0Aまでの電流を必要とするアプリケーションをサポートするよう設計されたこれらの高電流端子は、コネクターの性能を高め、確実な接続を保証するダブルクリンプオプションを提供します。これは、圧着ミスを最小限に抑え、システム全体の信頼性を高め、より効率的な全体的な電力管理を実現することを意味する。


Standard .062”(約0.157センチ)のピンとソケットコネクター

丈夫なナイロン製ハウジング
堅牢な端子設計と組み合わせることで、強化コネクターはより丈夫で長持ちする製品を生み出します。

Standard .062”+(約0.157センチ+)のピンとソケットコネクター

オス・メス端子の簡単な交換
コネクターは、オスとメスの両方のピンの組み合わせを使用することにより、PCB設計者の電源システムを支援します。

Standard .093”(約0.236センチ)のピンとソケットコネクター

5.03mmピッチの極性ヘッダー・バージョンを用意
ワイヤ・ツー・ワイヤ電力アプリケーションのための経済的なソリューションは、迅速で中断のないオペレーションを可能にします。

パネル取り付けオプション
標準および曲げ加工済みの耳付きパネルにフレキシブルに取り付け可能。

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


卓上型アプライアンス
食器洗い機
乾燥機
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機

デスクトップコンピューターとマザーボード
ハードディスクドライブ
ラックマウント型サーバー

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


ピンとソケットコネクターとは何ですか?

ピンとソケットコネクターは、回路を接合するために補完的な導電性接点を使用する電気コネクターです。せり出したピンが対応するソケットに挿入され、ワイヤー、ケーブル、プリント回路基板、またはデバイス間で、電力や信号を伝送するための確実な電気経路を作成します。

どのような場合に、他の電線対基板用コネクタータイプではなく、ピンとソケットコネクターを選ぶべきですか?

ピンとソケットコネクターは、堅牢な機械的保持、中電力機能、柔軟なワイヤーハーネス構成、簡単なフィールドアセンブリーが必要なアプリケーションに適しています。これらのコネクターは、信頼性および組み立てミスの防止が重要な設計上の考慮事項である場合に特に役立ちます。

Molexの標準的なピンとソケットコネクターは、どのような電流レベルをサポートしますか?

Molexの標準的なピンとソケットコネクターは、最大17.0Aの電流要件を持つアプリケーションに対応できる構成となっています。実際の電流能力は、特定のシリーズ、端子、電線ゲージ、動作条件に依存するため、エンジニアは該当するデータシートを使用して定格を検証する必要があります。

標準的なピンとソケットコネクターは、コネクターの誤嵌合を防ぐ上でどのように役立ちますか?

標準的なピンとソケットコネクターには、キーイング、極性、ポジティブロック機能が搭載されており、組み立て時の誤嵌合を防止します。これらの機能は、組み立てミスを減らし、製造効率を向上させ、接続された電子機器を保護するのに役立ちます。

どのような保持機能によって接続の信頼性が向上していますか?

標準的なピンとソケットコネクターは、確実な電気的および機械的係合を維持するのに役立つポジティブロックシステム、デュアル端子ロックランス、およびマルチポイント接点設計を使用します。これらの機能は、コネクターの抜け出しを最小限に抑え、長期にわたる安定した性能を維持するのに役立ちます。

どのような回路数と構成オプションを利用できますか?

標準的なピンとソケットコネクターファミリーは、1~36回路のハウジングサイズを備えたシングル列、デュアル列、トリプル列オプションなど、幅広い構成を提供します。この柔軟性により、エンジニアはシステムアーキテクチャー全体を再設計することなく、コネクターサイズをアプリケーション要件に適合させることができます。

標準的なピンとソケットコネクターは、電線対電線用および電線対基板用の両方のアプリケーションに使用できますか?

はい。Molexの標準的なピンとソケットコネクターは、電線対電線用と電線対基板用の両方の構成で利用可能です。これにより、エンジニアはハーネス、PCBインターフェース、配電システムをより柔軟に設計することができます。

標準的なピンとソケットコネクターは、製造と組み立てをどのように簡素化しますか?

標準的なピンとソケットコネクターは、使いやすい圧着端子、柔軟なハウジング構成、幅広い工具の可用性、確実な嵌合機能を提供し、組み立てプロセスを加速し、設置ミスを低減します。これらの利点は、製造コストの削減と生産の一貫性の向上に貢献します。

標準的なピンとソケットコネクターは一般にどのようなアプリケーションに使用されますか?

標準的なピンとソケットコネクターは、一般に、信頼性の高い電力またはシグナルコネクティビティを必要とする家電制御、HVAC制御ボード、オートモーティブ電子モジュール、配電ユニット、産業用制御機器、ネットワークと通信ハードウェア、および医療機器で使用されます。