メインコンテンツにスキップ
MX150コネクター

MX150コネクター

定格電流22.0A、最大動作電圧60Vの現場で実証済みのMX150コネクターシステムは、コンパクトなUSCARインターフェースと優れた動作温度も提供します。これらの機能により、このコネクターは小型自動車およびオートモーティブのアプリケーションに最適です。

回路 電流 動作電圧
2~20 22.0A 60V

中電圧コネクターおよびリセプタクル

MX150中電圧コネクターおよびリセプタクル

パネルマウントコネクターハウジング

MX150パネルマウントコネクターハウジング

PCBヘッダー

MX150 PCBヘッダー

コネクターハウジング

MX150コネクターハウジング

圧着端子

MX150ワイヤー圧着端子

コネクターアクセサリー

MX150バックシェル

パワー用ケーブルとシグナル用ケーブルアセンブリー

MX150ケーブルアセンブリー

特徴と利点


オートモーティブおよび商用車の業界では、エンジニアは同じスペースでより多くの電子機器を提供し、組み立て時間を短縮して生産コストを削減することが求められ続けています。MX150コネクターシステムは、従来のUSCARコネクターよりも小型のパッケージサイズを提供し、簡単で確実な組み立てを実現できるように設計されています。

顧客は、48V配線アプリケーションに使用する、信頼性と堅牢性に優れた実績のあるコネクター設計を求めています。MX150中電圧コネクターは、実績のあるMX150設計を採用し、最大60Vの定格電圧に対応できるようにアップグレードされた製品です。

顧客は、オイル冷却を使用することで、よりパワフルで優れた性能を備えた電動機に向けた市場の需要を満たしたいと考えており、こうした設計で機能する電気接続を求めています。MX150パススルー密封コネクターは、防水性と耐油性を備えた設計でオイル冷却電動機のテクノロジーを実現するように設計されています。

共通のフォームファクターにおける低電圧および中電圧の能力

MX150中電圧コネクターによって、自動車メーカーは、実績のあるMX150のフォームファクターを採用することで設計エンジニアリング作業を最小限に抑え、48V配線アーキテクチャーへのアップグレードを実現できます。この48Vへのアップグレード能力により、さまざまな車載アプリケーションにおける配線サイズを縮小することでコストと重量を大幅に削減できます。

MX150中電圧コネクター

完全なシステムソリューション

MX150は1.50mmコネクターシステム用の完全なパッケージソリューションを提供します。設計者は、特定のアプリケーションニーズに対応するために、さまざまなめっきオプションで提供され、互換性のあるオス・メスコネクターと端子から選択できます。

MX150コネクターハウジング

柔軟性とスペースの節約

スペースと重量の節約は、EPA規制やバッテリーサイズ縮小のニーズを理由として、内燃機関(ICE)駆動車およびバッテリー電気自動車にとってこれまで以上に重要になっています。MX150コネクターはさまざまな回路サイズやコネクターオプションを提供し、設計者は多彩なオートモーティブ向けアプリケーションのための柔軟性を確保し、スペースを節約することができます。

MX150コネクターシステム

過酷な環境下でも高品質で信頼性の高い接続を実現

MX150製品ファミリーは、優れた保証性能を備えた、業界で試験済みの実績あるソリューションです。さらに、高度に設計されたコネクターハウジング、防水シーリング技術、位置固定の設計を提供し、高品質の接続を確保していることから、MX150は設計者にとって信頼できるソリューションになっています。

過酷な環境でオフロードで運転する車両

密封コネクター

複数の端子サイズを単一のパッケージに統合して完全なソリューションにすることで驚異的な柔軟性とスペース節約を実現
1.50、2.80、6.30mmの端子を備えたハイブリッドオプションを利用できます。

コネクター間の不測の断線を防止
コネクター位置固定(CPA)オプションを利用できます。

圧着された端子リードをコネクターに確実にロック
このコネクターには、組み立て済みのTPA(ターミナル位置固定)ハウジングが組み込まれています。

クラス4の温度において、エンジン上、高振動、ボンネット下、シャーシ下の環境で堅牢な性能を実現し、V0バージョン(UL1977認定済み)を利用可能
MX150は、USCAR-20(FCLT)/USCAR-2 Rev.4/USCAR-21産業用インターフェースを採用しています。

広範なアプリケーションに設計上の柔軟性を提供
オプションには、パネル取り付けガスケットシール、高温用サーモプラスチックハウジング、M3グリップ端子およびデュアルシール、耐油、パススルーコネクターが含まれます。

コンパクトなコネクターを提供し、組立コストの排除を支援 
3.50mmピッチの一体型ハウジングは小型化を支援し、組立作業を簡素化します。

中電圧コネクター

照明、パワーウィンドウ、ワイパーモーターといったアプリケーション向けにアップグレートされた48V配線と併用可能。コネクタータイプの変更は不要。
MX150中電圧コネクターは定格60Vの電圧を搬送し、オートモーティブおよび商用車向けアプリケーションにおける中電圧配線をサポートします。

既存のMX150コネクターから容易にアップグレード可能であり、48V配線へのアップグレード時にかかるエンジニアリングコストを削減
MX150中電圧コネクターは、実績のあるMX150コネクターと同一のパッケージサイズとハウジング設計を採用しています。

オートモーティブ業界の厳格な要件に対応
設計はIEC 60664-1仕様に準拠し、USCAR-2、USCAR-21、GMW3191の認証を受けています。

中電圧配線アプリケーションに完璧なソリューションを提供 
ハイブリッドオプションを備えた1.50、2.80、6.30mmの端子も最大60Vのアプリケーションで利用可能です。

端子

中電力(14~22 AWG)アプリケーション向けの高性能接続を提供
1.50mmの端子システムも低挿入力を備えています。

信頼性の高い、経済的な接続性を提供
ブレードとリセプタクルのマットシールおよびケーブルシール端子に錫、銀、金のオプションを利用可能。

優れた性能を提供
端子は最大22.0Aの定格電流を搬送します。

個々のケーブルシールのニーズを排除してパッケージサイズを縮小 
MX150(1.50mm)端子向けのマットシールテクノロジーで、オートモーティブエレクトロニクスの小型化を支援します。

データシートおよびガイド


注目の動画


道路の再配線:48Vのパワーを解放

48V技術の変革的な可能性と、オートモーティブ設計の将来への影響について、より深いインサイトを得ます。この新しいレポートでは、この新興技術が電気ターボチャージャー、回生ブレーキ、複雑なインフォテインメントシステムなどの高度な機能をどのようにサポートしているかについて説明します。これらの機能により、オートモーティブメーカーは、信頼性の高い配電と車両の機能を確保しながら、より多くの電子機能に対して急増している需要を満たすことができます。これにより、12Vから48Vシステムへの転換は、自動車技術の進化には不可欠です。

MX150コネクター:ガレージを超える

MX150コネクターは汎用性が高く、さまざまな電線対電線および電線対基板構成で最大20回路が提供可能で、幅広いアプリケーションに適しています。過酷な環境向けに設計されており、125°C(260°F)までの高振動条件や温度に耐えることができ、オートモーティブ環境における燃料噴射モジュール、トラクション制御システム、ブレーキキャリパー、一般的な車載配線アプリケーションに最適です。コネクターの高電圧バージョンは、ツイストロックと複数の端子サイズを提供し、パワースポーツや家電アプリケーションのさまざまな耐久性のある電力と接続性のニーズに適応することができます。

産業別アプリケーション


電気自動車
ゾーナルアーキテクチャー
A/Cモジュール
AC/DCコンバーター
エアバッグハーネス
バッテリーコントローラー
バッテリーパック
ボディハーネス
ブレーキモジュール
ドアコネクター
Eチャージャー
電動発電機
ECU(電子制御装置)
燃料インジェクタ
ヘッドランプ/テールランプ
フードスイッチ
クラクション
インバーター
照明
配電ボックス
シートハーネス
センサー
スピーカー
スピードメーター
トランスミッション
ウインカー
ウォーターポンプ
ワイパー、ウォッシャー、曇り止め

家庭用発電機
ポータブル電源
充電式バッテリーアプリケーション
ソーラー蓄電システム(商用および住宅用)

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

よくある質問


MX150コネクターと競合製品の違いは?
マットシールテクノロジーを採用したMX150コネクターシステムは、類似するUSCARコネクターよりもかなり小さく、スペースの制約にまつわる課題に悩むエンジニアに有益です。

モレックスのMX150パススルー密封コネクター設計は、どのようにして優れた防水性能を実現しているのですか?

  1. この設計には端子インターフェースにおけるポッティングを採用しています。
  2. 独自の2リングシールオプションにより、一般的なシングルリングの密封コネクターよりも冗長性が高くなっています。
  3. 2リップのリングシール設計によって、シールの信頼性を高めることができます。
  4. 耐油シールはオイル冷却モーターのアプリケーション向けに特別に設計されたものです。

MX150パススルー密封コネクターが、スタック可能な2×3コネクター設計を採用している理由は?
スタック可能な設計には、温度センサーアセンブリー向けのコネクターと回転トランスアセンブリー向けのコネクターが含まれています。他の設計の場合、こうしたサブアセンブリーは別のサプライヤーから提供されています。MX150パススルーコネクターを使用すると、組み合わせ設計によって調達上の柔軟性が得られ、サプライチェーンのリスクを抑制しやすくなります。