| 回路: | 電流: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| 12 | 10.0A | 0.35 - 1.00mm² |
製品のハイライト
特徴と利点
縮小された3.20mm(嵌合)ピッチ設計:
他のメーカーが提供する同じ回路密度に対して、大幅なスペース削減を提供します。
高振動耐性: 最大10G加速度まで
高振動環境およびアプリケーションでの嵌合を確保
取り付けられたオスのヘッダーは、ECU(エンジンコントロールユニット)ボックスに簡単に組み立てるための自己誘導スロットが付属しています。
簡単なアセンブリーと、その後のポッティング(電子組立品をサーマセットプラスチックで満たすことにより、衝撃や振動からの保護や、湿気や腐食性物質の除去を行うプロセス)を容易に
IP67の基準を満たし、-40℃から+105℃までの広い動作温度範囲:
コネクターに対するほこりや水(最大1mの深さ)などの定義された圧力や時間条件に対する完全な保護を提供
一体型のメスのリセプタクルは、マットシリコンシールとシールキャップが組み込まれたプリアセンブルコネクターハウジングで構成:
単一ピースの組み立て設計は、より大きな労働力とプロセスコスト削減を提供
-シリコンシールは、一般的なニトリルゴムシールよりも耐久性があり、より高い温度に耐えることが可能
-シールキャップはシールインターフェースのストレインリリーフを提供し、圧着された電線をコネクターに直接簡単に挿入可能
概要
モレックスのMX120Gコネクターシステムは、非常にコンパクトで、防水、電線対電線、電線対基板用のインターコネクトファミリーであり、特に濡れた、高振動、および広範囲な動作温度条件で最適な性能を発揮します。オートモーティブ以外の過酷な環境向けに設計されています。IP67準拠のMX120G相互接続システムは、交通灯やオーバーヘッド街路灯などの外部照明アプリケーションに拡張できます。また、事前に圧着されたワイヤシールの代替品に対する、より信頼性が高く、より安価なソリューションです。
MX120Gの電線間および電線対基板用のリセプタクルは、高温コネクターハウジング、オスのシリコンシール、およびひずみ緩和用のシールキャップで構成される1つの部品の事前アセンブリーを特徴としています。すべてが事前に組み立てられており、簡単な圧着挿入が可能です。標準的なスルーホール オスヘッダーは、3.20mmピッチのフットプリントを持ち、FLRY-B*電線サイズの範囲で7〜10.5Aの電流をサポートするための十分なPCBトレースが確保されています。
コネクターの内蔵ポジティブロック機能により、端子の強力な保持が確保されると同時に、偶発的な端子の抜け落ちが防止されます。その独自のツイストロック設計により、ヘッダーコンタクトの端子の正しい整列がメス受け器と確実に接合するので、ファスナーの必要性がなくなります。
また、電線対電線および電線対基板アプリケーションの両方に対して、メス受容体の回路空隙を選択的に防水するためのメスキャビティ プラグも利用可能です。また、FLRY-B*電線サイズ0.35〜1平方mmの導体径を受け入れるリセプタクル側圧着端子もあり、複数のケーブル構成と柔軟性が追加されます。電線対基板用アセンブリーの各部品の色コードにより、識別が非常に簡単になります。
FL - オートモーティブ用電線
R - インシュレーションの厚みを減らした
Y - PVC絶縁
アプリケーション
Internal connection with other units
Shifters
Steering wheel, paddle shift, combination switches
Air conditioner
Desktop PCs
Vacuum cleaners
Construction equipment
Marine equipment
Oil and gas installations
Splash-proof medical equipment
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。