メインコンテンツにスキップ
画像

iGridコネクター

モレックスのiGrid 2.00ピッチ コネクター システムは、コンパクトな設計と、良好な嵌合保持が必要なアプリケーションに対応するための内部ロックを備えています。

製品のハイライト


ピッチ: 回路: 最大 定格電流の低下:
2.00mm10~403.0A

特徴と利点


コンパクトな設計:
• PCBリアルエステートを節約
• 高密度を提供

ハウジングとターミナルの間の分極化:
端子はハウジングに常に適切に設置

フルシュラウドヘッダー:
耐久性のある取り扱いと振動に耐える

内部ロック:
• 配線のもつれ防止
• スペース節約を可能にする
• クリック音を提供

概要


iGridのユニークな内部ロックは、ワイヤーが外部ロックタイプのラッチに絡まるのを防ぎます。これにより、そのような損傷が簡単に発生することがあります。内部ロックは、スペースの節約、クリック音、および厳しい取り扱いに耐える頑丈な設計も提供します。

システムは、AWG#22から28までのストレートおよびライトアングル設計で、10回路から40回路まで利用可能です。

産業別アプリケーション


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

HVAC controls
Security devices

Medical Monitors

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。