| 回路 | 電流 | 電線サイズ(AWG) |
|---|---|---|
| 49~80 | 11.0A、25.0A | 22~18 |
機能と利点
オートモーティブ動力伝動装置のOEMは、エンジンおよびトランスミッション制御モジュールアプリケーション用に特別に設計された接続システムを必要としてきました。これらのモジュールは、オートモーティブのフードやシャーシの下の厳しい高振動環境に位置しているため、コネクターの保持力と耐久性は非常に重要な要件です。これらのアプリケーションにとって、モジュールに高評価についてはパッケージサイズも重要な属性です。
MX123防水接続システムは、GMW3191仕様に認定されており、非常に厳しい、高温かつ高振動環境でテストされ、良好な性能を発揮しています。システムはマットシール技術を利用して、業界で最も小さなパッケージサイズの、非常に耐久性のある防水コネクターシステムを作成します。複数の偏光、ワイヤードレス、PCBテールオプション、および統合されたTPAおよびCPAコンポーネントにより、インターフェースが接続されたままになり、組み立てプロセスで貴重な時間が節約されます。
ビデオ
アプリケーション
オーディオ、ナビゲーション、インフォテインメント
オートモーティブ
ボディエレクトロニクス
建設機器
産業車両および機器
パワートレイン
レクリエーショナル ビークル
この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。