| 電流: | 回路: | 最大 ピッチ: |
|---|---|---|
| 13.5A、20.0A | 1~15 | 6.35mm |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
設計技術者は、パフォーマンス目標を達成しながらコスト効率を上げることを同時に求められるプロジェクトで、時に制約を受けることがあります。MLXパワー用コネクターは、オス端子またはメス端子を受け入れるハウジングを持ち、金と錫めっきの端子とヘッダーを提供します。
誤った嵌合は、作業の遅れ、時間の損失と追加費用を発生させることがあります。MLXパワー用コネクターのキーイングおよび極性機能により、アセンブリー工程中の誤嵌合を回避でき、時間とコストを節約できます。
高い嵌合力はコネクターの寿命を短くします。MLXパワー用コネクターは、嵌合力を低減するのに適した分割ピン設計のオス端子を提供します。
産業別アプリケーション
カウンタートップ
食器洗い機
乾燥機
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機
ATV(全地形対応車)
ボート
建設機器
重機械システム
船舶用機器
RV車
自動化機器
ベルトコンベア
ファントレーアセンブリー
ラックマウント型サーバー
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。