| 電流 | ピッチ | ワイヤーサイズ(AWG) | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 最大14.0A | 3.50mm | 22~16 | -40〜+120℃ |
特徴と利点
設計要件を満たすために必要な電力を犠牲にすることなく省スペースを実現するには、小型仕様で高電力が必要です。Ultra-Fitコネクターは、高電流要件に対応する優れた電力処理能力を備えたコンパクトなパッケージにより、PCBスペースを最適化します。これらのコネクターを使用することで、メーカーは省スペースの機会を活用して設計目標を達成できます。
また、設計者は、デバイス全体のサイズを大きくすることなく製品の機能を拡張するという課題にも直面しています。Ultra-Fitコネクターは、3.50mmピッチに加え、さまざまな構成や、機械的キーイングとカラーコーディングを施したオプションを提供することで、設計の柔軟性を高め、誤嵌合のリスクを低減します。これらのコネクタは、タングレス端子、同じ回路、複数コネクターの使用、及び超低嵌合力を備えており、エンジニアがコネクター全体のサイズを増やすことなく、設計の柔軟性を高めてデバイスの機能を向上させることができます。
小型化が進む製品でより多くの電力が求められるようになる中、熱を効果的に管理することの重要性がますます高まっています。Ultra-Fitコネクターは、より大きなワイヤー絶縁径に対応する長いセンターラインを採用しているため、過熱することなく、より大きな電流を安全に流すことができます。これらのコネクターはグローワイヤーにも対応しており、難燃性を維持しながら低ハロゲン特性を提供します。その結果、お客様はシステムの信頼性と高性能を維持しながら、放熱を安全に管理できます。