| 密封性 | ロック機構 | 動作温度 |
|---|---|---|
| IP69K定格のグロメットシール、USCAR S3規格準拠 | プリロック独立セカンダリロック(ISL) | -40~+120℃ |
特徴と利点
より多くの機能と接続性を求める市場のニーズを満たすために、オートモーティブメーカーや車両メーカーは、縮小し続けるスペースにさまざまな電子コンポーネントを格納する必要があります。インターコネクトソリューションは、要件の厳しいオートモーティブ環境で信頼性の高い動作を実現しながら、さまざまなワイヤーサイズ、回路数、コネクター方向をサポートする必要があります。
コンパクトなハイブリッドコネクターは、単一のコネクターハウジング内で複数の端子サイズを組み合わせることにより、多用途で信頼性の高いインターコネクトソリューションを提供できます。この統合は小型化をサポートし、限られたスペース内により多くの機能を組み込むことを可能にします。堅牢な構造、密封性、機械式ロック機構は、振動に耐え、湿気やほこりの侵入を防ぐために役立ち、接続の性能と耐久性を向上させます。
Compactusコネクターは、スペース効率に優れた単一のフォームファクター内で0.50mm、1.00mm、および2.80mmの接続を提供することにより、限られたスペース内で機能性を最適化し、より多くの機能を実現します。0.50mm端子では、高性能のデバイスとシステムをサポートするために多数の回路を利用でき、従来の0.64mm端子と比べて最大20%のスペースを節約できます。耐振動ISL機能、USCAR S3等級の密封性、多様なヘッダー構成により、エンジンコンパートメントのアプリケーションや電気自動車(EV)ドライブトレインシステムなどのさまざまな環境で使用できます。
高密度エンジンスペース内での取り付け性を考慮した柔軟な設計
ケーブル用挿入口の位置は柔軟で、コネクターの左側と右側のいずれかを選択できるため、設計上の制約が軽減されます。
軽量設計が可能
0.35mm2の小径ワイヤー向けに設計されたコネクターは、重量を削減し、効率性を向上させるとともに、排出量を抑えるのに役立ちます。
スペース利用率の向上
ショートタイプとロングタイプの電線ドレス カバーのオプションは、狭いクリアランスを可能にし、コンパクトなアプリケーションにおけるスペースの無駄を最小限に抑えます。
従来の0.64mm製品よりもインターフェース面を最大20%削減
0.50mm端子システムはスペースを節約し、高密度でコンパクトなアプリケーションにおける過密化を軽減します。
組み立て作業とメンテナンス作業の時間を短縮
パネルマウントコネクターはネジ留め実装方式を採用しており、接着剤を使用する実装方式を回避することで組み立て作業と修理作業を簡素化します。
注目の動画
産業別アプリケーション
農業用モーター
電子制御ユニット
モーター制御ユニット
N-in-1 Eドライブユニット
オートモーティブの小型化
電気自動車
ゾーナルアーキテクチャー
自動ドア
バッテリーパック
ボディエレクトロニクス
シャーシ制御ユニットモジュール
DC対DCコンバーター
電子制御ユニット
電子制御パーキングブレーキ
エンジン制御ユニットモジュール
ハイブリッド電気自動車およびEVインバーター
照明制御システム
ジャンクション/ヒューズボックス
モーター制御ユニット
N-in-1 Eドライブユニット
オンボード充電器
配電ユニット
サスペンションコントローラー
トランスミッションコントローラー
車両制御ユニット(VCU)モジュール
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Compactusコネクターとは何ですか?
Compactusコネクターは、高密度の堅牢なオートモーティブグレードコネクターで、小さなスペース内により高い給電およびシグナル伝送能力を提供するために、0.50mm、1.00mm、および2.80mmの端子を使用しています。これらのコネクターは、環境密封性を提供し、耐熱性と耐振動性を備えているため、エンジンコンパートメントやその他の過酷な環境での使用が可能です。
Compactusコネクターはどのようなテスト規格を満たしていますか?
これらのコネクターは、車両の露出部分で高圧スプレーにさらされるコネクターに関するUSCAR-2規格およびUSCAR-S3シーリング分類に適合しています。
Compactusコネクターの主なアプリケーションには何がありますか?
Compactusコネクターは、さまざまなオートモーティブアプリケーションに適しています。これには、電子制御ユニット(ECU)モジュール、モーター制御ユニット(MCU)モジュール、シャーシ制御ユニットモジュール、トランスミッションコントローラー、ボディエレクトロニクス、バッテリーパック、ハイブリッド電気自動車(HEV)およびEVインバーター、N-in-1電動駆動(E-ドライブ)ユニットが含まれますが、これらに限定されません。