| 回路 | 電流(最大) | 電圧(最大) | 防水保護構造および保護等級 |
|---|---|---|---|
| 2 - 12、16 | 40.0A | 600V | IP67 |
特徴と利点
MX150L産業用防水コネクターシステムは、船舶からオフロード建設機械まで、低レベルの信号と最大40.0Aの電力を要する用途の両方に対応できるよう設計されており、頑丈かつ環境に対応する防水コネクターシステムのニーズを満たします。このシステムは電線対電線、電線対パネル、電線対基板用の構成からなり、産業分野の用途に適しています。
*本製品はオートモーティブ関連の用途を意図したものでは ありません 。そのような用途に必要なUSCAR-2、USCAR-25、GMW3191、AK Testing、J2030、Volvo Technology Requirements、Toyota Connector Spec(TCS)などの規格には必ずしも準拠していません。
これらは、1.50mmと2.50mmのブレード型端子をベースにした革新的なマットタイプの防水コネクターです。この設計により、個別のシール材の購入、取扱い、圧着作業が不要になり人件費を削減することができます。マットシールの設計は、個別にケーブル開口部とシールキャップを備えた単一のシリコンベースのシールで、圧着アセンブリーを保護し、確実に保持し、ストレインリリーフを提供します。一体型プラグとリセプタクルのハウジングに、マットと界面防水シールを組み込んだコスト効率の高いコネクターです。端子位置保証(TPA)とオプションのCPAコンポーネントにより、正しく組み立てられ組み合わさるようになっています。この作業は、適切な端子を圧着し、その端子を挿入したらTPAを最終的なロック位置まで嚙合わせるだけという簡単な手順で行えます。これ以外のコンポーネントは必要ありません。ツールに関するソリューションには、大量生産用のFineAdjust圧着プレスアプリケーターと、少量生産および現場でのリペア用にハンドツールがあります。
データシートおよびガイド
産業別アプリケーション
農機具
商用および産業用車両
建設機器
重機械システム
トラック
高所リフト
HVAC(暖房、換気、空調)
アウトドア用品
屋外照明と看板
再生可能エネルギーインフラ
冷却装置
電子看板
ヒーター
機械工具
高圧洗浄機
溶接機
商用および産業用車両
ATV(全地形対応車)
ボート
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。