メインコンテンツにスキップ
Molex KKコネクター

KKコネクター

KKコネクターシステムには、設計の柔軟性と信頼できる電気接続を実現する電線対基板用および基板対基板用のソリューションが含まれています。KKコネクターは低~中出力のアプリケーション向けに設計されていますが、KK Plusコネクターは高出力のニーズに対応する高品質のソリューションを提供しています。KK製品はさまざまな構成で合理化された設計と効率的な組立を実現できることから、メーカーはKK製品を使用することで時間とコストを節約できます。

PCBヘッダー

Molex KK 254 PCBヘッダー。

PCBリセプタクル

Molex KK 396 PC基板コネクター。

コネクターハウジング

Molex KK圧着ハウジング

圧着端子

Molex KK圧着端子

コネクターアクセサリー

Molex KK TPAリテーナー

ケーブルアセンブリー

Molex KKケーブルアセンブリー

特徴と利点


KKコネクターシステムは耐久性と信頼性に優れた電線対基板用および基板対基板用のソリューションを提供することから、業界で信頼される選択肢です。これらのコネクターは低~中出力の広範なアプリケーションに適しており、誤嵌合の防止を支援するフリクションロック機能と分極機能によって使いやすさを確保しています。

また、コネクターの組み立て時に嵌合を繰り返す必要がある環境では、端子外れなどの問題が発生して、結局は最終製品の故障につながる可能性もあります。KKコネクターは、嵌合を保護するように設計されたロック機構を備えており、コネクター組立中の端子外れ防止を支援します。さらに、これらのコネクターは多様なピッチサイズと回路サイズを特徴としており、さまざまな設計要件に柔軟に対応し、多種多様な電子機器の組み立てに万能に対応します。KK Plusシリーズは、KKシリーズの特徴である設計上の柔軟性と効率を維持しながら、高出力アプリケーション向けに特別に設計されたソリューションを提供することで、その能力を強化しています。

これらの堅牢なコネクターは、より高い電流に対応できるように設計され、追加の安全機能と保持機能を備えており、パワーインテグリティが重要となる、さらに要件の厳しい環境に最適です。KKシステムおよびKK Plusシステムはいずれもエンドユーザーを重視して設計されており、さまざまな業界で確実な接続と組立工程の簡素化を実現します。

  スタイル ピッチ 電流 回路 電線ゲージ 動作温度
KK 254 電線対基板、基板対基板 2.54mm 最大7.0A 1~40 30〜18 AWG -40~+105℃
KK 396 電線対基板、基板対基板 3.96mm 最大7.0A 1~40 30〜18 AWG -40~+105℃
KK 508 電線対基板、基板対基板 5.08mm 最大7.0A 1~40 30〜18 AWG -40~+105℃
KK Plus 電線対基板用 2.50、3.00、3.96mm 最大11.0A 2~8 28~18 AWG -40~+105℃

KK 254、KK 396、KK 508コネクターシステム

電気的信頼性の向上
デュアルカンチレバー端子によって信頼できる電気接続を行えます。

不意の外れを防止し、確実な嵌合を実現
分極オプションとフリクションロックで誤嵌合の防止を支援

欧州の電気要件基準に適合
KK 396およびKK 508コネクターはグローワイヤーに対応しています。

KK Plusコネクター

確実な接続を保証
ポジティブロック式ラッチでは、はっきり聞こえるクリック音を採用しています。

嵌合ミスを防止
これらのコネクターは独自のキーイング設計を提供しています。

欧州の電気要件基準に適合
KK PlusコネクターはV-0/グローワイヤーに対応しています。

産業別アプリケーション


卓上型家電
食洗機
衣類乾燥機
火災警報器/煙感知器
フリーザー
ゲーム機
ホームセキュリティシステム
HVAC機器
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
スキャナー
セキュリティシステム
洗濯機

充電ステーション
制御モジュール
ハーネス製造業者
室内照明機器
内部デバイス
非防水アプリケーション
ステレオ
ウィンドウ・デフロスター

アセンブリーライン機器
自動化機器
食品・飲料機器
産業ネットワーク
ロボット工学

血液成分加温バッグ
歯科機器
診断デバイス
心臓モニター
患者モニター
ポータブル診断機器
人工呼吸器

コピー機
マルチファンクションスキャナー
オフィス機器
プリンター
スキャナー/複合機

メインフレーム
ルーターとスイッチ
サーバー
ストレージシステム
ワークステーション

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


KKコネクターとはどのようなものですか?

KKコネクターは、電線対基板および基板対基板のモジュラー型インターコネクトソリューションで、幅広い電子機器アプリケーションにおいて信頼性の高い電力・信号接続を実現するよう設計されています。このファミリーには、2.54mm、3.96mm、5.08mmピッチオプションを備えたKK 254、KK 396、KK 508システム、および強化されたロック機能と保持機能を備えたKK Plusコネクターが含まれます。シリーズに応じて、構成は最大40回路、最大11.0Aの電流、30~18 AWGのワイヤーサイズに対応します。

2.54mm、3.96mm、5.08mmのうちどのピッチサイズを選択すべきですか?

ピッチの選択は、電流要件、利用可能な基板スペース、ワイヤーサイズ、コネクター密度によって異なります。ピッチが小さいほどPCBの取り付け面積を削減できる一方、ピッチが大きいほど高い通電能力を実現し、アーク発生のリスクを低減します。

KKコネクターはどの程度の電流に対応しますか?

定格電流は、シリーズおよび特定の部品番号によって異なります。KKファミリーは最大7.0Aをサポートし、KK Plusコネクターは最大11.0Aをサポートします。エンジニアは、製品固有のデータシートとアプリケーション要件を使用して、常に電気性能を確認する必要があります。

KKコネクターが対応する電線サイズは?

標準KKシステムは30~18 AWGワイヤーをサポートし、KK Plusコネクターは28~18 AWGをサポートします。

KKコネクターは振動にさらされるアプリケーションに適していますか?

多くのKKコネクターオプションには、偶発的な外れを防ぐフリクションロック、極性機能、保持機構が含まれます。嵌合の確実性を高める必要があるアプリケーションでは、エンジニアはポジティブロックラッチとTPAオプションを備えたKK Plusソリューションの採用を検討できます。

コネクターの嵌合ミスを防ぐために、どのようなオプションを利用できますか?

KKコネクターは、適切な嵌合を保証するための極性機能とフリクションロックを備えています。KK Plusコネクターは、独自のキーイング設計とポジティブロック保持機能が追加されており、組み立てミスのリスクをさらに低減します。

KKコネクターは自動PCB組み立て工程に対応しますか?

特定のKK製品オプションには、リフロー対応ヘッダーをはじめ、最新の製造プロセスに対応する各種の組み立て補助機能が備わっています。エンジニアは、選択したシリーズのドキュメントを確認し、自社の組み立て要件との互換性を確認する必要があります。

KKコネクターは電線対基板用と基板対基板用の両方の構成で利用できますか?

はい。KKコネクターファミリーは、電線対基板および基板対基板の両タイプの製品を提供しており、幅広い電子インターコネクトアーキテクチャに対応する設計の柔軟性を実現します。

KKコネクターはどのような業界で一般的に使用されていますか?

KKコネクターは、信頼性の高い電力・信号接続と柔軟な設計オプションを必要とする家電製品、産業、消費者、医療、および一般的なエレクトロニクスアプリケーションで広く使用されています。

生産中の組み立てミスや端子外れを低減するにはどうすればよいですか?

KK製品は、フリクションロックや極性などのコネクター保持機能を備えています。さらに、KK Plus製品は、ポジティブロック機能とオプションのTPA機能を備えており、端子の固定と組み立て品質の向上に役立ちます。

KKコネクターが自分のアプリケーションに適した選択かどうかを知るにはどうすればよいですか?

KKコネクターは、信頼性の高い電気接続、複数のピッチオプション、幅広い回路数を必要とする低電力から中電力、電線対基板、基板対基板アプリケーション向けに設計されています。エンジニアは、適切なKKコネクターを選択する際に、電流要件、利用可能なPCBスペース、電線ゲージ、嵌合頻度、環境条件を評価する必要があります。