メインコンテンツにスキップ
Molex CP-6.5コネクターファミリー。

CPコネクター

強化された安全対策を用いて設計され、組み立て効率のために最適化されたCPコネクターは、堅実なインターコネクトソリューションからなる多目的な製品ファミリーを提供し、電線対電線、電線対基板、およびパネルマウントのアプリケーションをサポートします。色分けされた嵌合と極性キーは嵌合ミスの防止に役立ち、リテーナーと湿気防止機能によって確実で信頼性の高い性能が確保されます。これらのコネクターは、触覚と音によるフィードバックを提供する慣性ロックによって要件の厳しい環境でも耐久性のある接続を可能にし、家電製品、HVACシステム、産業機器などの消費者向けアプリケーションと産業アプリケーションに最適です。

電流 ピッチ 回路数 動作温度
最大12.5A 2.50mm、3.30mm、4.50mm、6.50mm 2~12 -40~105℃

コネクターハウジング(黒、ナチュラル)

Molex CP-2.5電線対電線用リセプタクル。

コネクターハウジング(色付き)

Molex CP-3.3リセプタクルハウジング。

PCBヘッダー

Molex CP-3.3グローワイヤー対応ヘッダー。

圧着端子

Molex CP-6.5電線対電線圧着端子。

コネクターアクセサリー

Molex CP-2.5 TPAリテーナー。

ケーブルアセンブリー

Molex CP-3.3ケーブルアセンブリー。

特徴と利点


メーカーは、類似する設計のコネクターを複数使用した複雑なシステムでの誤嵌合や配線エラーへの対応に苦慮しています。その他の課題には、断続的な接続、現場での故障、長期的な信頼性リスクなどがあり、これらはコストと安全上の危険を高める恐れがあります。エンジニアは、設計柔軟性と性能要件のバランスを取るためのソリューションも必要としています。

さまざまな構成オプションを備えた堅牢なコネクター嵌合機能は、複数のコネクターを使用するシステムの設計柔軟性を可能にし、エラーのない組み立てに貢献します。検証済みの端子装着と安全な保持により、アプリケーションと環境全体での一貫した電気的性能が確保されます。信頼性を損なうことなく異なるピッチ、電力、レイアウトの要件に適応するコネクターソリューションは、スケーラブルな設計と効率的な生産を促進します。

CPコネクターは、複数のピッチオプション(2.50、3.30、4.50、6.50mm)において色分けされたハウジングでフルキーイングを提供するため、柔軟なシステム設計が可能になるとともに、複雑な組み立てでの誤嵌合防止や、識別の簡素化にも役立ちます。TPAリテーナーは、セカンダリロックを提供することで、端子の挿入を確実にすると同時に、振動、湿気の侵入、端子外れを防ぐのに役立ちます。さらに、これらのグローワイヤー対応コネクターは、音と触覚によるフィードバックを提供する慣性ロックに加えて、複数の構成(電線対電線、電線対基板、およびパネルマウントバージョン)と、高温/ポッティング適合性も備えています。そのため、さまざまなアプリケーションで信頼性の高い接続を実現しながら、効率的な大量組み立てをサポートできます。

CPコネクター選択ガイド


 

コネクター ピッチ 電流 回路数 電線ゲージ スタイル 動作温度 色
CP‑2.5 2.50mm 最大3.0A 2~8 28~22 AWG 電線対電線 -40~+85℃ ナチュラル、黒、赤、青
CP‑3.3 3.30mm 最大8.5A 2~6
4~12
28~22 AWG
22~18 AWG
電線対電線
電線対基板
-40~+105℃ ナチュラル、黒、赤、黄、青、緑、ピンク、グレー、オレンジ、紫
CP‑4.5 4.50mm 最大10.0A 2~6 26~16 AWG 電線対電線 -40~+120℃ ナチュラル、黒、赤、黄、青、オレンジ、緑、グレー
CP‑6.5 6.50mm 最大12.5A 2~6 26~16 AWG 電線対電線
電線対基板
-40~+120℃ ナチュラル、黒、赤、青、ピンク、茶色、グレー、ミント、紫

 

 

確実な嵌合のための色分けと機械的キーイング

類似するコネクターを複数使ったシステムでは、組み立ておよび保守作業中に不適切な嵌合が発生する可能性が高く、これらは配線エラー、短絡、コストのかかる再作業につながる恐れがあります。色分けされたハウジングを特徴とする、機械的キーイングや極性を組み合わせたCPコネクターは、わかりやすい視覚的識別と正確な嵌合を可能にすることで誤嵌合リスクをできるだけ排除し、複雑なマルチコネクターアプリケーションでもより迅速で安全な組み立てを確保します。

Molex CPコネクターには、青、オレンジ、赤のカラーオプションがあります。

信頼性の高い安定した接続のためのTPA

断続的な電気的接触やコストのかかる再作業、また現場での故障の可能性を避けるため、CPコネクターは最終的な組み立てを行う前に端子が完全に装着および固定されるようにして、長期的な信頼性を向上させます。TPAリテーナーは、圧着端子のセカンダリロックを提供することで、適切な挿入を確実にすると同時に、振動の影響や湿気の侵入を防ぐのに役立ちます。

TPAリテーナー付きのMolex CP-2.5アセンブリー。

確実な検証済みの嵌合

CPコネクターでは係合が完全に成功したことをはっきり確認できます。オペレーターは、高振動環境内でも、組み立て中に接続が確実であることをすばやく検証できます。挿入力が低く、「カチッ」という音/触覚を提供する慣性ロックは、コネクターの装着が完全に成功したことを示し、一貫した嵌合性能と接続信頼性の向上を実現します。

Molex CP-6.5 Connector System

セーフティクリティカルなアプリケーションにおける危険を軽減することで優れた保護を提供
CP-3.3、CP-4.5、およびCP-6.5コネクターはグローワイヤー対応であり、国際安全基準を満たしています。

汚染を減らすことで環境安全衛生を改善
ハロゲンフリーオプションは、環境に優しい製造を可能にします。

信頼性に優れた性能のための確実な嵌合を実現
ポジティブロックラッチ設計により、完全な係合を妨げる不完全な嵌合の可能性が低減します。

終端部にストレインリリーフを提供してコネクターの損傷や電気的故障を回避
コネクターハウジングの両端をサポートする一体型ビームがワイヤーの引っかかりを防ぎます。

性能信頼性を向上させるための正確な嵌合を保証
CP-3.3、CP-4.5、およびCP-6.5コネクターのハウジングリブにある極性キーは、短絡を引き起こす可能性のある誤嵌合の防止に役立ちます。

動画


ポッティング対応の低電力および信号ヘッダー

過酷な環境内にあるPCBマウント型コネクターを保護するMolexのCPコネクターはポッティング対応で、腐食の防止、汚染の回避、物理的安定性の向上に役立ちます。これらのコネクターはPCBとインターフェースを塵や水などの浸入から保護し、衝撃や振動に対する耐性を高めます。洗濯機、食洗機、および湿気防止が極めて重要となるその他環境などのアプリケーションにおいて、CPコネクターがどのように信頼性に優れた性能をサポートするのかをご覧ください。

色分けと機械的キーイングが施された製品

複雑な組み立てで類似するコネクターを複数使用する場合、組み立てまたは保守作業中に誤嵌合、配線エラー、短絡、コストのかかる再作業のリスクが高まります。接続の誤嵌合を防ぐために色オプション、極性キー、キー付きハウジングを組み合わせたCPコネクターは、マルチコネクターアプリケーションにおける組み立て精度を向上させ、より迅速で安全な生産をサポートします。色分けされたハウジングと機械的キーイングにより、オペレーターは正しい嵌合ペアを迅速に識別でき、コネクターが適切に嵌合されることで優れた性能を発揮できます。その方法について詳細をご覧ください。

CP-4.5電線対基板用コネクターシステム

エンジニアは、要件の厳しいアプリケーションでの組み立て速度と信頼性を維持しながら、確実なPCB接続をサポートする高電流の電線対電線用コネクターオプションを必要としています。MolexのCP-4.5電線対電線用コネクターは、確実な嵌合のためのポジティブ慣性ロックとラッチ設計を用いた色分け極性およびキー付きのコネクタープラットフォームを設計者が標準化するのに役立ちます。これらのコネクターは、4.50mmピッチでグローワイヤーに対応し、家電製品、HVAC、および産業システムにおける信頼性に優れた電源接続のために最大10.0Aをサポートします。

産業別アプリケーション


オートモーティブ照明

商用HVACシステム
住宅用HVACシステム
給湯器

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Molex CPコネクターとは何ですか?どのような構成を利用できますか?

CPコネクターは電線対電線および電線対基板の相互接続システムであり、消費者向け、家電製品、および産業アプリケーションで正確な嵌合と信頼性の高い電力供給を実現するように設計されています。CPファミリーには複数の構成があり、CP-2.5(2.50mmピッチ、電線対電線バージョン)、CP-3.3(3.30mmピッチ、電線対電線および電線対基板バージョン)、CP-4.5(4.50mmピッチ、電線対電線バージョン)、およびCP-6.5(6.50mmピッチ、電線対電線、電線対基板およびパネルマウントバージョン)が含まれます。これらのオプションは、エンジニアがスペースや電流の要件、およびアプリケーション環境に基づいて適切なソリューションを選択することを可能にします。

CPコネクターはどのような電流定格とピッチサイズをサポートしていますか?

CPコネクターファミリーは2.50mm、3.30mm、4.50mm、6.50mmのピッチで提供されており、幅広い電気的要件をサポートします。CP-6.5などのピッチが大きいタイプは最大12.5Aの電流をサポートし、ピッチが小さいものは低電流アプリケーションに適しています。この柔軟性は、コネクターの選択時にエンジニアが電力密度、基板スペース、および性能要件のバランスを取ることを可能にします。

CPコネクターは誤嵌合や配線エラーの防止にどのように役立ちますか?

CPコネクターは、色分けされたハウジングと機械的な極性キーを用いて設計されているため、正しい嵌合の組み合わせのみが可能になります。色やキーイング機能が一致しないコネクターは物理的に嵌合できないので、配線エラー、短絡、コストのかかる再作業のリスクが大幅に軽減されます。そのため、CPコネクターは特に大量製造およびマルチコネクターシステムで役に立ちます。

色分けされたCPコネクターは、マルチコネクターシステムの組み立てをどのように改善しますか?

CPコネクターのポートフォリオは最大12色のハウジングカラーを提供するため、組み立てや保守作業時における嵌合ペアの明確な視覚的識別が可能になります。電化製品やHVACシステムなど、複数のコネクターを使用するアプリケーションでは、こうした色の違いによってオペレーターが正しい接続のマッチングをすばやく行えるようになるため、組み立ての速度、正確性、保守性が向上します。

CPコネクターにはどのようなロック機能がありますか?慣性ロックはどのように機能するのですか?

確実な嵌合を確保するため、CPコネクターにはポジティブロック機構と慣性ロック機構の両方が組み込まれています。慣性ロック設計は「カチッ」という触覚と音による低挿入力係合を可能にするため、コネクターの完全な装着を確認できます。この機能は、組み立て効率と使用時におけるコネクターの信頼性を向上させると同時に、不完全な嵌合の防止に役立ちます。

CPコネクターは、振動や熱サイクルを伴うアプリケーションに適していますか?

はい。CPコネクターは、振動や熱サイクルが一般的である洗濯機、食洗機、乾燥機、HVACシステムなどのアプリケーションで広く使用されています。CPコネクターの確実なロック機能、端子保持、および堅牢なハウジング設計は、信頼性に優れた電気接続の維持に役立ち、経時的なフレッティング腐食や断続的接触不良のリスクを軽減します。

CPコネクターは湿気の多い環境や過酷な環境に適していますか?

はい。CPコネクターはポッティングに対応しているため、湿気、液体、汚染物質にさらされる環境に適しています。ポッティングは、衝撃や振動に対する耐性を向上させながら、PCBとコネクターインターフェースを浸入から保護するために役立ちます。この機能は、環境からの保護が不可欠な洗濯機や食洗機などの電化製品アプリケーションで特に重要です。

CPコネクターはどのような安全基準と環境基準を満たしていますか?

CPコネクターは、グローワイヤー対応やハロゲンフリー材料など、国際的な安全および環境要件を満たすように設計されています。これらの機能を備えたCPコネクターは、耐火規制と環境規制に関連する安全基準への準拠が必要となる消費者向けおよび産業アプリケーションでの使用に適しています。

どのような状況で、他の電線対基板用コネクターシステムではなく、CPコネクターを選ぶとよいですか?

CPコネクターは、アプリケーションにおいて中~高電流容量、高速で適切な組み立て、要件の厳しい環境で信頼性に優れた性能を必要とするときに適しています。特に、誤嵌合、配線エラー、組み立ての非効率性を最小限に抑える必要のある電化製品、HVACシステム、産業機器に最適です。