メインコンテンツにスキップ
CMC/CMX

CMC/CMXコネクター

より多くのコントローラーを必要とする市場のニーズに応え、ハイブリッド、高密度、防水コネクターのCMC/CMX製品ファミリーは、過酷な環境に対応する高性能を提供し、EVや次世代車両アーキテクチャへの移行をサポートします。

CMCコネクターシステム

画像

CMXコネクターシステム

画像

CTX150 ターミナル

画像

CP端子

画像

特徴と利点


オートモーティブOEMは、未来の車両を構築する際に、エンジン近くでのコントローラーの増加するニーズに対処しなければなりません。モレックス CMC/CMX コネクターシステムは、OEMが車両アーキテクチャを変革し、競争優位性を得るのに役立ちます。

この革新的な製品ファミリーは、防水型、高密度、ハイブリッド、電線対基板用、電線対電線の既製のソリューションを幅広く提供しており、過酷な環境や高性能アプリケーションでの最大21.0Aの電流が必要な場合にも対応しています。CMC/CMX製品は、世界のオートモーティブ市場の最も厳格な要件に従って開発および検証されています。

 

防水、モジュラー、高密度、オンデマンド・ソリューション

CMC/CMXコネクターシステムは、すぐに使用でき、費用対効果が高く、検証済みの幅広いソリューションを1つのソースから提供します。電線対基板用および電線対電線用の防水ハイブリッドコネクターシステムは、22~154の回路数で、0.35~5.00mm²(ISO、TXL、FRYタイプ)の電線セクション用にシグナル、中電力、電源端子サイズを供給します。

画像

現場で実証された堅牢性と性能

未来のクルマは、現在と同じかそれ以上の環境問題に直面し、それはおそらくさらに厳しいものでしょう。当社のIP6K7およびIP6K9K規格の防水型製品は、-40°から+125°Cの温度範囲、最大25Gの高振動レベル、最大21.0Aの定格電流といった過酷な環境向けに特別設計されています。

画像

信頼性の高い、確実な接続と嵌合

どのようなエンジンタイプでも、特にEVなどの次世代自動車では、信頼性が重要です。コネクターと端子位置の保証機能は、信頼性の高い接続のための特別な保証を提供します。また、CMC/CMX製品ファミリーは、厳しい嵌合力要件に対応するために設計されています。レバーと極性機能は、誤嵌合を防ぎ、オペレーターの疲労を軽減し、組み立てを容易にします。

画像

厳しいグローバル要件に対応した設計

CMC/CMX製品ファミリーは、B21 7050、LV214、NDS、USCAR-2仕様に対応しています。欧州、アジア、米国のオートモーティブ市場の最も厳しい要件に対応することで、このコネクターシステムは、新しいマーケットへのスムーズな移行と成長をサポートします。

画像

CMC/CMX接続システム

利用可能な電線ドレスカバー:
すべてのワイヤーとバンドルサイズに対応

左または右の電線出力が利用可能:

ハーネスルーティングでより大きな柔軟性を提供

複数の偏光およびカラーキーイングオプション:

誤った嵌合を防止し、オペレーターの疲労を軽減し、容易な組み立てをサポートします。

CMC製品

幅広い種類の直角および垂直標準ヘッダー:
設計の柔軟性と市場投入までの時間を短縮するソリューションを提供

CP 2ピースメス端子:
• 高い機械的および電気的性能を持つステンレス鋼外袖付き銅合金ボディ
• 錫および金めっきで提供

個別の二次ロック:
端子位置の向上と保持保証

CMX製品

可動式周囲シール保護器:
コネクターの嵌合および切断前後でシールを保護します

CTXクリーンボディメス端子:
提供のしやすさ。錫と銀めっきで提供

コネクターと端子位置の保証:
信頼性の高い接続のための追加保証

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


自動トランスミッション制御ユニット
電気/ハイブリッド車
エンジン制御ユニット
内燃機関車両
インバーター
モーターコントロールユニット
オンボード充電器
駐車ブレーキ
電源分配ユニット
サスペンションコントローラー
車両制御ユニット

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

注目の動画


車両接続性の未来を探る

堅牢で高密度の電線対電線および電線対基板用ソリューションであるモレックスのCMCおよびCMX防塵・防水コネクターシステムが、どのように車両アーキテクチャに革命をもたらし、過酷な環境で信頼性を提供するのかをご覧ください。コネクテッドカーのレースで先頭を走り続けるため、今すぐ動画を視聴して、この革新的なコネクターシステムが世界的な自動車市場の厳しい仕様を満たし、新たなフロンティアへのシームレスな移行と成長を確実にする方法を見出しましょう。