メインコンテンツにスキップ
MolexのMicro-One電線対基板用コネクターシステム。

Micro-Oneコネクター

Micro-One 2.00mmピッチコネクターは、偶発的な端子外れの防止に役立つ独立型セカンダリロック(ISL)を備えています。また、TPAによって端子の保持と挿入の確実性を高め、安定した電気的接続を維持します。また、ポッティングにも対応し、過酷な環境下で粉塵、湿気、腐食から保護します。グローワイヤー規格にも適合し、厳しい難燃性基準を満たしています。

回路 ピッチ 電流 動作温度
2~8 2.00mm 4.0A -40〜+105°C

PCBヘッダー

Molex Micro-Oneストレートヘッダー

リセプタクルハウジング

Molex Micro-Oneリセプタクルハウジング

圧着端子

Molex Micro-One 2.00mmピッチ圧着端子

ケーブルアセンブリー

Molex Micro-Oneケーブルアセンブリー

コネクターアクセサリー

Molex Micro-One TPAリテーナー

特徴と利点


過酷な環境で使用するアプリケーションでは、電気接続をほこり、湿気、腐食から保護するとともに、該当する安全要件や規制要件を満たす必要があります。振動や衝撃を受けたり、嵌合を繰り返したりする過酷な条件下でも、コネクターには確実な電気的接続が求められます。さらに、設計者は、性能を損なうことなく、さまざまなPCBレイアウト、組み立て方法、製品設計仕様に対応する必要があります。

耐環境性と安全性を重視した設計オプションにより、過酷な環境での使用や規制への適合が求められるアプリケーションに対応します。ISLなどの端子保持技術を強化することで、嵌合の確実性と長期的な接続信頼性が向上します。また、TPA機能は、コネクターの適切な組み立てと電気的性能の確保に役立ちます。柔軟なコネクター構成は、さまざまなPCBレイアウトと製造プロセスの設計要件に対応します。

Micro-Oneコネクターは、ポッティング対応とグローワイヤー対応のオプションにより、ほこり、湿気、腐食からの保護に役立つとともに、より厳しい安全要件が求められるアプリケーションにも対応します。これらのコネクターは、ISLとオプションのTPAにより端子外れの防止と適切な端子挿入に役立ち、信頼性を高めます。Micro-Oneコネクターには表面実装(SMT)タイプとスルーホール(TH)タイプがあり、設計の柔軟性が高まります。エンジニアは、アプリケーションや製造プロセスに最適な実装方式を選択できます。

独立型セカンダリロック(ISL)

ISLは、端子外れや手作業による接触状態の確認をなくすのに役立ち、稼働率の向上と検査作業の削減につながります。

独立型セカンダリロックを備えたMolexのMicro-Oneコネクター。

グローワイヤー対応

グローワイヤー対応のPCBヘッダーは、家電市場向けに求められているEU規制(IEC60335-1)を満たすよう設計されています。この試験では、0.2A以上の電流を流すコネクターはグローワイヤーテストを通過しなければなりません。グローワイヤーを30秒間接触させた際に、発火しないか、発火しても炎が2秒以内に自然に消えれば、試験に合格です。

グローワイヤー対応のMolex Micro-Oneコネクターヘッダー。

ポッティング対応

衝撃や振動に対する耐性を高め、湿気、液体、腐食性物質がPCBに浸透するのを防ぎます。さらに、Micro-Oneコネクターは、最大7.00mmのポッティング長を提供します。

ポッティングに対応したMolexのMicro-Oneコネクターシステム。

接触信頼性を向上
金メッキ仕様は腐食を防止し、より堅牢な接続を必要とする用途において、導電性と耐久性を高めます。

ポッティングによる保護に対応
ストレートコネクターに対応した基板のポッティングにより、PCBを液体や腐食性物質から保護し、露出によるコネクターやPCBの経時的な性能劣化を防ぐことができます。

過酷な環境でも高い性能を発揮
金メッキは、湿気にさらされた際の接触部の酸化を防ぐことで、機器の劣化を防ぎます。高品質のハウジング材料により、コネクターは、システムの損傷につながる機械的ストレスや極端な温度サイクルに耐えることができます。

優れたエルゴノミクスと簡単な組み立てを実現
表面が滑らかで摩擦の少ない金メッキにより、嵌合力を低減し、コネクター嵌合時に必要な作業負荷を軽減して、作業効率を高めることができます。

データシートおよびガイド


注目の動画


Micro-Oneコネクター

2.00mmピッチの低プロファイルMicro-Oneコネクターには、独立型セカンダリロックが統合されています。このロックは端子外れの防止に役立ち、信頼性の高い電気接続を保証する独立したTPAリテーナーを備えています。衝撃、振動、湿気、腐食性物質に対する耐性を強化するためのポッティング対応オプションを利用できるため、PCBが保護されるとともに、過酷な環境での耐久性が確保されます。Micro-Oneコネクターは、家電市場に対する厳しいEU規制に対応するためのグローワイヤー対応PCBヘッダーを提供することで、安全性とコンプライアンスの要件も満たしています。

産業別アプリケーション


エアコン
卓上型家電
食洗機
ドライヤー
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
掃除機
洗濯機
給湯器/ボイラー

カーインフォテインメント配線
ディスプレイモジュール
照明システム
センサーとアクチュエーターの接続
スイッチ

エアコン
ヒートポンプ
加湿器
換気装置

ドローン
ファクトリーオートメーション
産業用ロボット
電動工具
検査機器
自動販売機

この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Micro-Oneコネクターとは?

Micro-Oneコネクターは、コンパクトで信頼性の高い2.00mmピッチの電線対基板用ソリューションです。TPAにより端子の適切な挿入を確保し、安定した電気的接続の維持に役立ちます。これらのコネクターは、偶発的な端子外れを防止するISLを備えており、堅牢な設計により、振動や衝撃を受けるアプリケーションで高い性能を発揮します。オートモーティブや産業、家電、データセンターシステムなどのアプリケーションに最適です。

ポッティングとは何ですか?また、どのような利点がありますか?

ポッティングとは、衝撃や振動、湿気、腐食性物質から保護するために、保護材料を用いて追加の保護層を形成するプロセスです。基板をポッティングすることで、液体や腐食性物質がPCBに侵入するのを防ぐことができます。

Micro-Oneコネクターは環境および安全基準に準拠していますか?

Micro-OneコネクターはUL94 V-0の難燃性等級に対応し、高い火災安全性能を実現しています。また、RoHSおよびその他の有害物質管理に関する国際環境規制に適合するように設計されています。UL/CSA認証も取得しており、世界各地でのアプリケーションにおいて品質と安全性に対する信頼性を提供しています。

Micro-Oneコネクターは、家電用途のソリューションとしてどのような利点がありますか?

Micro-Oneコネクターはグローワイヤー規格に準拠し、定格温度は最大105°Cです。オーブン、洗濯機、乾燥機など、熱にさらされることが多い機器においても、安全で信頼性の高い性能を発揮します。ポッティングにも対応しているため、湿気やほこり、振動に対する高い密封性と耐久性を実現し、厳しい家庭環境においても長期的な安定性を確保できます。

Micro-Oneコネクターを選ぶ理由は何ですか?

Micro-Oneコネクターは、コスト効率に優れた設計で、機械的信頼性、安全基準への適合、耐環境性を実現します。このコンパクトなインターコネクトソリューションは、ISLとTPAによって確実な端子保持と安定した電気的性能を実現します。また、グローワイヤー規格への適合により、家電製品の安全要件にも対応します。ポッティングに対応しているため、湿気やほこりからの保護を強化でき、過酷な使用環境にも適しています。Micro-Oneコネクターは、主要な端子保持機能を設計に直接組み込むことで、部品構成を簡素化します。これにより、組み立てが容易になり、システム全体のコストも削減できます。

ISLとは何ですか?なぜ重要なのですか?

独立型セカンダリロック(ISL)は、内蔵型の端子保持機能です。主に端子がハウジングから抜けるのを防ぐのに役立ち、確実な電気的接続と長期的な接続信頼性を確保します。ISLはリセプタクルハウジングに直接組み込まれているため、追加部品なしで端子保持機能を実現できます。これにより、部品表コストを削減し、組み立てを簡素化できるほか、保持部品の付け忘れや取り付けミスのリスクも抑えられます。

TPAリテーナーにはどのような利点がありますか?

TPAリテーナーは、組み立てが完了する前に、端子がコネクターハウジング内の正しい位置に完全に挿入されるようにします。これにより、接触不良、接続の断続的な途切れ、使用現場での故障のリスクを低減できます。こうした追加の保護機能により、接続信頼性が向上し、振動や動きなどを伴う厳しい使用条件下のアプリケーションでも安定した性能を発揮できます。

Micro-Oneコネクターは自動組み立て(ピックアンドプレース)に適していますか?

はい。Micro-Oneコネクターは効率的な製造を考慮して設計されており、ピックアンドプレース工程を含む自動組み立てに対応しています。コンパクトな設計と信頼性の高い端子保持機能により、組み立て品質のばらつきを抑え、取り扱いミスのリスクも低減できます。

Micro-Oneコネクターは、家電用途に適したソリューションですか?

はい。Micro-Oneコネクターは、安全性、信頼性、耐久性が重要な要件である家電アプリケーションに最適です。Micro-Oneコネクターはグローワイヤー規格に適合しており、メーカーは家電製品の安全規制に準拠することで、電気システムの発火リスクを低減できます。Micro-One製品はポッティングにも対応し、洗濯機、冷蔵庫、乾燥機、オーブンなどの家電製品で生じる湿気、ほこり、振動に対する保護が強化されています。動作温度定格が最大105°Cのため、高温環境でも安定した電気的性能と材料の安定性を維持し、家電製品の長期的な信頼性の確保に役立ちます。