| ピッチ | 電流 | 回路 | 電線サイズ | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00mm | 最大50.0A | 2~14 | 8~16 AWG | 40°~+105°C |
特徴と利点
モレックスのMini-Fit Sr.製品は、高電流および高密度の特性を備えたパワー用コネクターのシリーズを代表する製品です。より狭いスペースで信頼できる堅牢な接続を確保する必要がある、パワー用アプリケーションのニーズに対応できるように設計されています。
Mini-Fit Sr.シリーズは、係合力が小さく、回路あたり最大50.0Aの高い定格電流の提供に特に焦点を当てています。このコネクターは、2~14回路をサポートする能力を備えたシングルロー構成またはデュアルロー構成で利用でき、さまざまな設計要件に適した柔軟性を備えています。Mini-Fit Sr.ハウジングには、ずれを防止して適切な接続を実現できるよう支援する分極機能が組み込まれています。
一般的に、これらの製品はオートモーティブ、工業、消費者、商用電子機器などの業界全体で、信頼できる接続が極めて重要な給電やモーター制御など、高電流シナリオのアプリケーション向けに使用されています。Mini-Fit Sr.コネクターはその耐久性、信頼性、使いやすさで定評があり、スペースが何よりも重要で、高性能も要求されるパワー用接続の課題に対処する優れた選択肢になっています。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。