メインコンテンツにスキップ

RASTコネクター

コンパクトなパッケージで信頼性の高い電気性能と全体的なコスト削減を実現するRASTコネクターは、組み立ての効率化と生産のスピードアップにつながる、実績のある標準化ソリューションです。UL94V0およびUL94V2規格のRASTコネクターは、グローワイヤー認定を得ており、幅広い電流定格や回路サイズに対応して、家電製品およびオートモーティブ照明用途向けにフレキシブルな設計ソリューションを提供します。

電流 ピッチ 樹脂 電線ゲージ
最大16.0A 2.50、5.00mm V0、V2、グローワイヤー 26~16 AWG

RASTコネクター


大量の圧着コネクターの配線は、時間と労力がかかり人的ミスが発生しやすい一方で、複雑なハーネスは嵌合ミスや組み立てミスのリスクを高めます。これに加えて、電化製品やHVACシステムの設計エンジニアは、熱、振動、水分の侵入などの環境ストレスの影響も抑制するよう求められています。

繰り返し再現性のある迅速な自動電線終端処理をサポートするコネクターシステムは、手作業を軽減し、圧着関連のエラーを大幅に縮小します。製造中の嵌合ミスを防止するには、機械的な対策を設計に組み込む必要があります。また、電化製品やHVACの用途は、厳しい電気的条件や環境条件向けに設計された堅牢なコネクターシステムを必要としています。

MolexのRASTコネクターは、絶縁変位技術(IDT)に基づく優れた大量終端処理ソリューションの提供により、複数ワイヤーの同時挿入を可能にし、手作業を軽減し、圧着関連のエラーを最小化します。RASTコネクターにはキーイング、極性、色分けのオプションもあり、これらのオプションを導入することでコネクターは正しいヘッダーとのみ嵌合可能となり、PCBとの直接嵌合を円滑化します。グローワイヤー対応ハウジングと高保持力IDT接点を備えたRASTコネクターは、グローバルな電化製品安全規格に準拠した優れた耐久性と耐振動性を実現します。これにより、過酷な動作環境でも長期的な信頼性を保証します。

選択ガイド


RAST 2.5コネクター

低電力および信号用途向けに設計されたRAST 2.5コネクターは、スペースが限られた場所で自動IDT終端処理を必要とするセンサー、制御ボード、およびユーザーインターフェースモジュールに適した2.50mmピッチオプションを提供します。RAST製品ファミリーでも最も小さくコンパクトなRAST2.5コネクターは、組み立て工程を合理化し、信頼性を向上させ、スケーラブルな生産をサポートします。

RAST 2.5 IDT Connector

RAST 5コネクター

中電流から高電流レベルの堅牢な配線をサポートするRAST 5コネクターは、5.00mmピッチと幅広い電流定格に対応するとともに、複数の極性オプションにより抜群の設計柔軟性を提供します。信頼性の高い大量IDT終端処理対応性能と強力な保持力を備えたRAST 5コネクターは、ポンプ、バルブ、ヒーター、制御モジュールなどの中電力負荷を含む家電製品やHVACシステムに最適です。

RAST 5 Header

RAST R5コネクター

RAST R5コネクターは、各メーカー固有のハーネス設計に対応する追加のコーディング、ロックおよび極性のオプションを備えたシリーズです。RAST R5コネクターは外部ロックラッチを備えており、さまざまなコンポーネントとの強固な嵌合を可能にします。複数の類似コネクターをそれぞれ固有にキーイングする必要がある複雑な電化製品の配線向けによく採用されています。

RAST R5 Connector

RAST Powerコネクター

RAST Powerコネクターは、RAST 2.5に似たロープロファイル形状ですが、より高電流の用途向けに設計されており、統合を簡素化し、複数のコンポーネントを用いた製品の組み立てを効率化します。RAST Powerコネクターは、強化端子、太い電線サイズのサポート、堅牢な絶縁変位コネクター(IDC)設計により、モータ、ヒーターエレメント、およびその他の要求の厳しい負荷向けに信頼性の高い配電ソリューションを提供します。

RAST Power IDT Housing

RAST R-Powerコネクター

RAST R Powerコネクターは、RAST製品ファミリーの中で最も先進的な高電流向けコネクターで、RAST Powerコネクターの電力処理性能とコーディング、ロック、カスタマイズの各拡張オプションを組み合わせた製品です。RAST R-Powerコネクターは、高出力電化製品のシステムに最大限の安全性、グローワイヤー対応、および嵌合ミス防止機能を求めるメーカー向けに設計されたシリーズで、優れたコスト効率に加えてRAST 2.5コネクターと同様のプロファイルを提供します。

R-Power RAST Connector

各RASTコネクター製品の比較


  ピッチ 電流範囲 回路数 電線ゲージ 嵌合タイプ
RAST 2.5 2.50mm 2.0〜4.0A 2~20 24~22 AWG PCBとの直接嵌合またはヘッダー経由
RAST 5 5.00mm 4.0〜16.0A 2~12 22~16 AWG ヘッダー経由のみ
RAST R-Power 5.00mm 6.0〜10.0A 2~12 22~18 AWG PCBとの直接嵌合またはヘッダー経由
RAST Power 5.00mm 6.0〜10.0A 2~12 22~18 AWG PCBとの直接嵌合またはヘッダー経由
RAST R5 5.00mm 4.0〜16.0A 1〜10 20~16 AWG ヘッダー経由のみ
RAST圧着 5.00mm 10.0〜20.0A 2~6 18~14 AWG ヘッダー経由のみ

機能と利点


組み立ての効率と信頼性をサポートするIDT終端技術

IDT仕様のRASTコネクターは、ワイヤーストリッピング、圧着、端子挿入などの作業を必要としない、信頼性が高く安定した迅速なワイヤー終端処理を実現します。ワンステップ大量終端処理により、組立時間と人件費を大幅に軽減しエラーリスクを最小限に抑えるとともに、終端処理時に接点を損傷から保護することで全般的な製品品質の向上を実現します。

RAST 2.5 IDTコネクター

安全な接続のためのキーイング、極性、およびラッチングオプション

RASTコネクターは、複数のキーイングおよび極性オプションを提供し、正しい向きを確保します。堅牢なRAST R5コネクターは、PCBとの誤嵌合を防止する外部ラッチを備えており、複雑な組み立て作業における全体的な接続信頼性を向上させます。

ポジションキー付きのRAST 2.5コネクター。

安全性重視の用途向けグローワイヤー対応設計

RASTコネクターはグローワイヤー対応かつホットワイヤー準拠(V2およびV0)で、欧州安全規格IEC-60335-1第4版および米国安全規格に適合しています。

RAST Powerグローワイヤー対応コネクター

直接嵌合をサポートするPCB保持力向上
内部ラッチは、確実な嵌合性能により電気的故障のリスクを最小限に抑えます。

PCB嵌合ミスを防止
直接嵌合および間接嵌合オプションにより正確な嵌合を保証し、コネクターの損傷や接続不良を防ぎます。

確実な嵌合により信頼性の高い接続を実現
外部ラッチオプションを備えたポジティブロック機構は、堅牢な嵌合保持を可能にし、過酷な環境における課題を克服します。

複数の部品を分かりやすく識別
カラーストライプのマーキングは、それぞれの部品を一目で見分けられるようにすることで、電気的故障につながる嵌合ミスを減らします。

抜群の設計柔軟性を提供
RASTコネクターは、リブ形状により任意の2回路間への配置が可能なため、再設計の必要がなく、コストと時間を節約できます。

コンポーネントの損傷や電気的誤作動につながる逆挿入エラーを防止
RASTコネクターは、信頼性に優れたデイジーチェーン嵌合により、ワイヤー終端処理性と保持力を向上させます。

高電流および中電流用途向けに優れた設計柔軟性を提供
最大16.0Aの高電流定格により、幅広い用途向けに信頼性の高い性能を提供します。

注目の動画


RASTコネクター

絶縁変位技術(IDT)は、絶縁仕様のワイヤーを導体の直径よりも小さい端子スロットに押し込むことで、絶縁被覆を押しのけ、端子と導体間の電気的接触を形成するワイヤー終端技術です。IDT技術を使用したRASTコネクターが、ワイヤーストリッピング、圧着、端子挿入などの作業なしに迅速で信頼性が高く安定したワイヤー終端処理を実現する方法をご覧ください。電気接続の安定性を向上させ、配線ミスのリスクを軽減します。

RAST 2.5コネクター

グローバルな安全性規格および難燃性規格に適合するように設計されたRAST 2.5コネクターは、グローワイヤー対応でUL-94V0規格に準拠するとともに、欧州のIEC-60335-1要件および米国の各種規制要件に対応しています。RAST 2.5コネクターは、洗濯機、食器洗い機、乾燥機などの家電製品で幅広く使用されており、安全性を高め、組み立て作業を容易にし、長期的な製品信頼性を保証します。

RAST 5コネクターおよびRAST R5コネクター

5.00mmピッチ仕様のRAST 5コネクターは、嵌合ミス防止に役立つ複数のキーイングおよび極性オプションを備えるとともに間接嵌合に対応しており、家電製品やHVACシステム向けに優れた設計柔軟性を提供します。RAST R5コネクターは、互い違いのフットプリントを持つヘッダーを使用したハーネス設計向けに追加のロックオプションおよび極性オプションを備えており、ルーティングレイアウトを容易にします。各種直接嵌合および間接嵌合オプションは強固な嵌合保持性能を提供し、独自のコネクターキーイング形状は複雑な家電製品の配線を簡素化します。

RAST PowerコネクターおよびRAST R-Powerコネクター

中電流および大電流用途向けに設計されたRAST Powerコネクターは、モーターやヒーターエレメントなどの高負荷用途向けに信頼性の高い電力供給を提供します。RAST R-Powerコネクターは、RAST Powerコネクターの機能に加え、追加の極性オプションを備え、コーディング、ロック、カスタマイズ機能を強化しています。いずれのRASTコネクターも、トータルコストの削減につながる優れた接続ソリューションであり、グローワイヤー対応およびホットワイヤー準拠コネクターを必要とする家電機器やHVACシステムに最適です。

産業別アプリケーション


カウンタートップ
コーヒーマシン
食器洗い機
衣類乾燥機
ヘアドライヤー
アイロン
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
トースター
掃除機
洗濯機

エアコン
ヒートポンプ

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


RASTコネクターとはどのようなものですか?

RASTコネクターは、絶縁変位技術(IDT)を用いた電線対基板コネクターシステムで、家電製品ハーネスなどの各種用途向けに優れた品質と信頼性を提供します。これらのコネクターは、ワイヤーストリッピングなしで繰り返し再現性のある迅速な終端処理を可能にすることで、組み立て時間と人件費を縮小します。定格電流と位置サイズの幅広いオプションを備えたRASTコネクターは、低出力信号と高電流両方の用途をサポートすることで、家電製品、HVACシステム、およびオートモーティブ照明市場の多様なニーズに対応します。さらに、グローワイヤー規格や難燃性規格などの厳しい安全要件にも準拠しています。

絶縁変位技術(IDT)とは何ですか?

絶縁変位技術(IDT)は、絶縁仕様のワイヤーを導体の直径よりも小さい端子スロットに押し込むことで、絶縁被覆を押しのけ、端子と導体間の電気的接触を形成するワイヤー終端技術です。IDT技術は、ワイヤーストリッピング、圧着、端子挿入などの作業なしに、迅速で信頼性が高く安定したワイヤー終端処理を実現します。

RAST 2.5コネクターとRAST 5コネクターの違いは何ですか?

RAST 2.5コネクターとRAST 5コネクターの主な違いは、ピッチと電流容量です。RAST 2.5コネクターは2.50mmピッチのため、よりコンパクトとなり、低出力用途に適しています。RAST 5コネクターは5.00mmピッチで、RAST 2.5よりも太い電線サイズと高い電流容量をサポートしており、中電力から高電力の用途に適しています。

RAST R5コネクターの開発につながったユニークな機能は何ですか?

RAST R5コネクターのユニークな特長は、より高い電流容量に対応している点です。5.00mmピッチで太い電線ゲージをサポートし堅牢な電気接続を提供することで、高電力用途に適したソリューションとなっています。RAST R5コネクターは、独自の内部ラッチ設計も備えています。

外部ラッチ付きRAST R5コネクターは、既存のRASTシステムと互換性がありますか?

はい。本ソリューションは標準のRASTコネクターインターフェースとの互換性を前提に設計されており、既存の設計へ容易に組み込めるうえ、保持機能の強化も実現します。

RAST R5コネクターの外部ラッチは、接続の信頼性をどのように向上させますか?

外部ラッチは、一体化されたポジティブロック機構であり、機械的なストレスがかかる状況でも安定した電気接続を確保し、過酷な家電アプリケーションにおいても一貫した性能の維持に貢献します。

直接嵌合と間接嵌合の違いは何ですか?

直接嵌合はリセプタクルとPCBを直接接続するのに対し、間接嵌合はリセプタクルとヘッダー間の嵌合となります。

RAST 2.5、RAST R-PowerおよびRAST Powerの各コネクターは、RAST 2.5ヘッダーと嵌合できますか?

はい。RAST 2.5、RAST R-Power、およびRAST Powerコネクターの各オプションはRAST 2.5ヘッダーと嵌合可能です。

RAST 2.5コネクターおよびRAST 5コネクターは、垂直ヘッダーおよびライトアングルヘッダーのオプションに対応していますか?

RAST 2.5コネクターは垂直ヘッダーオプションのみとなりますが、RAST 5コネクターは垂直およびライトアングル両方のヘッダーオプションに対応します。これらの構成により、幅広い用途で柔軟なPCBレイアウトとケーブル配線が可能となります。

RASTコネクターはオートモーティブ用途に適していますか?

はい、RASTコネクターはオートモーティブ用途、特に車載照明用途に適しています。RAST 2.5製品ファミリーの中でも、シリーズ93806はオートモーティブ業界のLV214規格に適合しており、スズめっきもしくは金めっきオプションを提供しています。

RASTコネクターシステムはどんな業界で採用されていますか?

RASTコネクターは、家電製品、HVAC、オートモーティブシステムなど、幅広い業界で採用されています。グローワイヤー対応のコンパクトなRASTコネクターは、洗濯機、冷蔵庫、HVAC機器、PCB制御ユニット、センサー、および各種家電製品ユニットなど、安全で標準化された接続が不可欠な用途向けに、信頼性に優れた接続機能を提供します。

RASTコネクターはどの定格電流レベルで提供されていますか?

定格電流レベルはそれぞれのRASTコネクターファミリーで異なりますが、全体では2.0Aから20.0Aまでの範囲となります。製品仕様の詳細については、製品リファレンスガイドを参照してください。