| ピッチ | 電流 | 回路数 | ワイヤーサイズ |
|---|---|---|---|
| 1.00mm | 最大2.5A | 2~8 | 32~28 AWG |
特徴と長所
エンジニアは、設計プロセスの早い段階で適切な電線対基板用コネクターを選択しなければならないという課題に直面しています。また部品数増加や設計の複雑さにつながる複数のヘッダースタイルや方向への対応も求められます。従来の小ピッチ接点は抵抗値の上昇により性能が低下することから、設計者は信頼性の高い通電性能と電気的安定性を提供するコンパクトなモジュールを必要としています。また、多くのコネクター設計は追加のハンドリング作業を必要とするため、生産スピードが低下し、コストが増大します。
モジュール式コネクタープラットフォームは、設計の意思決定プロセスを簡素化し、システム全体で必要な部品数を減らすために不可欠です。コンパクトなフォームファクターを維持しながら電流の流れを最適化するコネクターは、信頼できる安定した電気性能を提供します。ピックアンドプレース工程に対応しやすい自動組立ワークフローに適した設計により、手作業を軽減してスループットを向上させることができます。
OneBladeコネクターは、一つのプラットフォームで垂直とライトアングルの両方の嵌合オプションに対応するモジュール式ヘッダー設計を採用しており、設計意思決定、プロトタイプ作製、適格性確認などのプロセスをスピードアップします。接触面積の広いフラットなブレードスタイルのピンは、他のオプションに比べて低い接触抵抗で大電流の通電をサポートし、スペースに制約のある電線対基板接続用途における電気的信頼性とシグナルインテグリティを向上させます。OneBladeコネクターはピックアンドプレース工程に対応しやすい設計で、カプトンテープを剥がす作業を無くして自動組立を合理化し、ハンドリング時間の短縮と全般的な生産コストの縮小を実現します。
注目の動画
産業別用途
アラームシステムおよびモーションセンサー
Bluetoothヘッドセット
デジタルロック
モバイルPOS端末
PC、セットトップボックス、CCTV
スマートメーター
スマート照明ハブ
スマートスピーカー
テレビ
掃除機
ワイヤレス充電ドック
エアコン
屋内HVACシステム
補聴器
医療用 ウェアラブル
非侵襲的モニタリング装置
ポータブル診断装置
ウェアラブルヘルストラッカー
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
OneBladeコネクターとは何ですか?
OneBladeコネクターは、フリクションロック付きの1.00mmピッチコネクターで、2回路から8回路ご用意しています。OneBladeコネクターは、垂直とライトアングル両方の方向で使用できるモジュラーヘッダー設計の電線対基板用信号ソリューションを提供します。
OneBladeコネクターシステムをモジュラー設計にした理由は何ですか?
OneBladeコネクターは、同じヘッダーを垂直とライトアングル両方の方向で使用できるユニバーサルプラグ設計を採用しています。こうした柔軟性が設計の簡素化、管理部品数の縮小、コスト削減に貢献することで、OneBladeコネクターは多様な設計ニーズを満たす優れたソリューションとなっています。
OneBladeコネクターのモジュラー設計はどのような業界で役に立っていますか?
OneBladeコネクターは、消費者向け電子製品に適したソリューションを提供します。PCBの設計や製造プロセスに関わるメーカーや電子製造サービスプロバイダーにとっても、OneBladeコネクターのモジュラー設計はメリットがあります。ヘッダーにより、在庫を確保しておき、設計要件に応じてコネクターを使用できる柔軟性が得られます。
OneBladeコネクターはどのような用途に適していますか?
OneBladeコネクターは、ヘッドフォン、スマートフォン、タブレット、IoTやスマートデバイス、ゲーミングやPC周辺機器、デジタルドアロック、CCTVカメラモジュールなどの日常的に使用される幅広いコンパクトな電子製品のほか、工業製品やロボティクス用途にも適しています。
OneBladeコネクターの優れた信頼性を支える要素は何ですか?
OneBladeのリセプタクルは、ハウジングへの挿入後に端子を所定の位置に保持するよう設計されており、端子外れを防ぎます。その結果、端子保持機能が向上し、安全かつ信頼性の高い接続が保証されます。
この製品が対応している一般的な設計上の制約は何ですか?
OneBladeコネクターの広いランディング面により、カプトンテープが不要になり、自動表面実装アセンブリーが合理化され、手作業が軽減されます。これは電化製品の大量生産ラインに最適です。
OneBladeコネクターを選ぶべき理由は何ですか?
OneBladeコネクターの信頼性に優れた設計は、容易な組み立てを実現し、確実な高電流接続(端子外れを防止)を提供するとともに、1.00mmピッチのモジュール内で高電流に対応します。これらのコネクターにより、すべてのデバイスでスムーズな接続動作が保証され、合理化された部品構成により生産効率が向上します。
OneBladeコネクターの広いピックアンドプレース対応面の利点は何ですか?
広いピックアンドプレース対応面を備えたコネクター形状により、カバーやカプトンテープは不要となります。これにより、組み立て工程で表面実装後にカバーテープを取り外す作業がなくなり、作業時間の短縮と工程数削減につながります。
垂直ヘッダーとライトアングルヘッダーを同一形状にする利点は何ですか?
共通のハウジング、タブ、端子部品で構成されるモジュラー設計は、材料の使用と部品供給体制を最適化しながら生産性を向上させます。