| 電流 | ピッチ | 電線サイズ(AWG) |
|---|---|---|
| 最大13.0A | 4.20 | 28~16 |
- 製品
- Mini-Fit Sigma
特徴と利点
幅広いOEMが、設計柔軟性にも対応する、高電流で高密度のパワー用コネクターを求めています。これらのニーズに対応するために、Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fitブラインド嵌合インターフェース(BMI)およびMini-Fit TPA2コネクターは、分離された端子を持つ極性コネクター、ポジティブロック、および低接触力を提供します。すべてのバージョンのMini-Fit Jr.およびMini-Fit Plusコネクターは、Mini-Fit TPA2およびMini-Fit BMIコンポーネントを含む互いに互換性があり、最も厳しい設計のジレンマに柔軟性をもたらします。
ブラインド嵌合アプリケーションを持つお客様は、組み立てを容易にし、誤嵌合を防ぎ、端子への潜在的な損傷を防止するコネクターが必要です。Mini-Fit BMIコネクターは誤アラインメントを許容し、嵌合面間で最大2.54mmのフロートを提供して、ブラインド嵌合が容易に行えます。さらに、それらは嵌合部品をより正確に嵌合するために、相手のリセプタクルを「集める」のに役立つフランジが付いています。
誤ったアセンブリーのコネクターは、端子外れを引き起こし、最終製品の故障につながる可能性があります。端子外れの影響は、メーカーに対する責任や個人への損害をもたらす可能性があります。Mini-Fit TPA2コネクターは、端子位置保証(TPA)を提供することで端子外れを減らし、ロックの冗長性を提供することで、最終製品の故障を防止します。Mini-Fit TPA2リセプタクルにはMini-Fit Jr.ヘッダーとの下位互換性があるため、お客様がアプリケーションに対して大きな変更や投資を行う必要がなくなります。
データシートおよびガイド
動画
産業別アプリケーション
ハーネス製造業者
デバイス内部
非防水アプリケーション
電子制御モジュール
カウンタートップ
食器洗い機
乾燥機
冷凍庫
ゲーム機器
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機
食品・飲料ディスペンサー
産業機器
産業ネットワーク
ネットワーク
電源供給市場とアプリケーション
自動販売機
自動化機器
医療機器
X線
コピー機
オフィス機器
プリンター
バックプレーン
ファントレイアセンブリー
ラックマウント型サーバー
ルーター
サーバー
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
| 単列、電線対電線/電線対パネル | ||||
| 回路 | プラグVOグローワイヤー | マウント | リセプタクルVOグローワイヤー | TPAオプション |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 200471-1002 | フリーハンギング | 200453-1002 | 172709-2002 |
| 200488-2002 | パネルマウント | |||
| 3 | 200471-1003 | フリーハンギング | 200453-1003 | 172709-2003 |
| 200488-2003 | パネルマウント | |||
| 4 | 200471-1004 | フリーハンギング | 200453-1004 | 172709-2004 |
| 200488-2004 | パネルマウント | |||
| 5 | 200471-1005 | フリーハンギング | 200453-1005 | 172709-2005 |
| 200488-2005 | パネルマウント | |||
| 6 | 200471-1006 | フリーハンギング | 200453-1006 | 172709-2006 |
| 200488-2006 | パネルマウント | |||
| 2列、電線対電線/電線対パネル | ||||
| 回路 | プラグVOグローワイヤー | マウント | リセプタクルVOグローワイヤー | TPAオプション |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 172762-1002 | フリーハンギング | 172708-1002 | 172709-2001 |
| 172767-3002 | パネルマウント | |||
| 4 | 172762-1004 | フリーハンギング | 172708-1004 | 172709-2002 |
| 172767-3004 | パネルマウント | |||
| 6 | 172762-1006 | フリーハンギング | 172708-1006 | 172709-2003 |
| 172767-3006 | パネルマウント | |||
| 8 | 172762-1008 | フリーハンギング | 172708-1008 | 172709-2004 |
| 172767-3008 | パネルマウント | |||
| 10 | 172762-1010 | フリーハンギング | 172708-1010 | 172709-2005 |
| 172767-3010 | パネルマウント | |||
| 12 | 172762-1012 | フリーハンギング | 172708-1012 | 172709-2006 |
| 172767-3012 | パネルマウント | |||
| 14 | 172762-1014 | フリーハンギング | 172708-1014 | 172709-2007 |
| 172767-3014 | パネルマウント | |||
| 最大18ポジションまで利用可能な追加回路サイズ | ||||
| 単列、電線対基板用 | ||||||
| 回路 | 向き | 嵌合ヘッダーVOグローワイヤー (開発中の製品) |
嵌合ヘッダーVO | 嵌合ヘッダーV2グローワイヤー | リセプタクルVOグローワイヤー | TPAオプション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ストレート | 172647-0202 | - | 172647-0102 | 200453-1002 | 172709-2002 |
| 直角 | 172648-0302 | - | 172648-0102 | |||
| 3 | ストレート | 172647-0203 | 39-30-2030 | 172647-0103 | 200453-1003 | 172709-2003 |
| 直角 | 172648-6303 | 39-30-3036 | 172648-0103 | |||
| 4 | ストレート | 172647-0204 | 39-30-2040 | 172647-0104 | 200453-1004 | 172709-2004 |
| 直角 | 172648-6304 | 39-30-3046 | 172648-0104 | |||
| 5 | ストレート | 172647-0205 | 39-30-2050 | 172647-0105 | 200453-1005 | 172709-2005 |
| 直角 | 172648-6305 | 39-30-3056 | 172648-0105 | |||
| 6 | ストレート | 172647-0206 | - | 172647-0106 | 200453-1006 | 172709-2006 |
| 直角 | 172648-0306 | 46999-0708 | 172648-0106 | |||
| 金メッキヘッダーオプションあり | ||||||
| 2列、電線対基板用 | ||||||
| 回路 | 向き | 嵌合ヘッダー VOグローワイヤー |
嵌合ヘッダーVO | 嵌合ヘッダー V2グローワイヤー |
リセプタクルVOグローワイヤー | TPAオプション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ストレート | 87427-0242 | 46207-3002 | 46015-0203 | 172708-1002 | 172709-2001 |
| 直角 | 39-30-0020 87427-0202 |
- | - | |||
| 4 | ストレート | 87427-0442 | 46207-0004 | 46015-0403 | 172708-1004 | 172709-2002 |
| 直角 | 39-30-0040 87427-0402 |
46991-1004 | - | |||
| 6 | ストレート | 87427-0642 | 46207-0006 | 46015-0603 | 127078-1006 | 172709-2003 |
| 直角 | 39-30-0060 87427-0602 |
46991-1006 | - | |||
| 8 | ストレート | 87427-0842 | 46207-0008 | 46015-0803 | 172708-1008 | 172709-2004 |
| 直角 | 39-30-0080 87427-0802 |
46691-1008 | - | |||
| 10 | ストレート | 87427-1042 | 46207-0010 | 46015-1003 | 172708-1010 | 172709-2005 |
| 直角 | 39-30-0100 87427-1002 |
46691-1010 | - | |||
| 12 | ストレート | 87427-1242 | 46207-0012 | 46015-1203 | 172708-1012 | 172709-2006 |
| 直角 | 39-30-0120 87427-1212 |
46991-1012 | - | |||
| 14 | ストレート | 87427-1442 | 46207-4014 | 46015-1403 | 172708-1014 | 172709-2007 |
| 直角 | 39-30-0140 87427-1412 |
- | - | |||
| 金メッキヘッダーオプションあり | ||||||
| 嵌合互換性 | ||
| リセプタクルシリーズ | プラグシリーズ | コメント |
|---|---|---|
| Mini-Fit Jr. 5557 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 嵌合不可 |
| Mini-Fit TPA2 172708 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 嵌合可 |
| Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit Jr. - 5559 | 嵌合可* (1727082004、1727082006は極性仕様により除外されます) |
| Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit TPA2 - 172762 | 嵌合可 |
| Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 嵌合可 |