| 行业标准 | 电流 | 设计配置 | 冷却液兼容性 |
|---|---|---|---|
| OCP ORv3 大功率机架 (HPR) | 高达 15.0kA | 定制 | 介电液体和非介电液体 |
特性和优点
机架级配电正日益受到热管理挑战的制约,因为风冷系统难以消除由高密度电力传输组件所产生,且日益增长的热负荷,从而导致热点产生和热稳定性下降。传统的配电硬件会占用宝贵的机架空间,限制通风和设计灵活性,而多种多样的冷却基础设施和集成需求则可能导致适配障碍,并增加系统复杂性。
液冷母排技术将液冷直接集成到紧凑的高密度配电系统中,从而解决热管理限制。该系列母排采用紧凑、可配置的架构,其占用空间符合开放式计算项目 (OCP) ORv3 机械标准,可支持紧凑的机架布局。具有高液压效率的液冷母排设计和先进的多通道冷却架构,可最大限度提升传热效率并降低热应力。
Molex 液冷母排能够在热源处高效散热,消除热点,确保在高功率密度下实现稳定可靠的机架性能。该系列母排可进行定制,无需重新设计机架基础设施,即可实现从风冷到液冷的无缝转换。这能在保持现有占用空间的同时,带来更大的设计灵活性和冷却效率。凭借可定制的外形和灵活的配置,Molex 液冷母排提供一种能轻松集成到现有环境中的解决方案,确保在不同液冷系统中实现一致的性能、更高的可靠性以及简化的部署。
热门问题选集
什么是液冷母排?
液冷母排是将液冷通道直接集成到母排结构中的配电组件。它能使高电流负载所产生的热量在源头被消除,从而在高级数据中心架构中实现更高的功率密度、更理想的效率以及更稳定的性能。
在超大规模电源架构中,Molex 液冷母排适用于哪些场景?
Molex 液冷母排专为 AI 和加速器机架等密集环境中的高电流配电(约 750kW)而设计。该系列母排可应用于机架级别,支持 48V/52V 配电液冷以及 240kW 以上的大功率配电方案,在这些场景中,风冷或无源母排已达到其热管理极限。
为何液冷母排逐渐成为 AI 和加速器工作负载的必要组件?
与机架内的其他应用工作负载相比,AI 机架配电和加速器工作负载会造成明显更高的电流密度和热负荷。传统的风冷或无源铜母排若不增大尺寸或间距,将难以应对由此产生的热量。而适用于数据中心的液冷母排能够更高效地散热,从而在不增大物理占用空间的情况下实现更高的电力传输。
与风冷方案相比,液冷母排如何提高热性能?
通过直接在母排内部进行冷却液循环,热量可在导体处被带走,而无需依赖环境气流。与风冷方案相比,此方案能够降低峰值温度,在高电流下稳定电气性能,并支持更高的持续功率水平。
Molex 液冷母排提供哪些电气性能优势?
Molex 液冷电源母排可降低导体温度,从而减小高电流条件下的电阻和电压降。这有助于提高整体能效,并在 AI 和超大规模计算环境中常见的瞬态负载变化期间确保稳定运行。
哪些冷却液可与 Molex 液冷母排配合使用?
Molex 液冷母排可与常见的数据中心冷却液配合使用,例如去离子水或工程冷却液(丙二醇基冷却液、介电及非介电液体),具体取决于系统要求。所选材料及内部表面处理均经过精心设计,可适应长期接触冷却液的环境,并确保系统兼容性。
液冷母排能否与现有的冷却基础设施集成?
可以,Molex 液冷母排可与更广泛的机架级或设施级液冷架构集成。得益于此,超大规模运营商既能利用现有的泵、歧管和监测系统,又能将液冷进一步扩展到配电路径中。
液冷母排如何影响机架设计和可扩展性?
液冷母排能在相同的机架占用空间内实现更高的电力传输,从而减少对更大的导体或间距的需求。它能支持可扩展的机架设计,并有助于确保数据中心基础设施在未来电力需求持续增长的情况下仍能满足需求。