随着 AI 和超大规模网络向 800Gbps 及 1.6Tbps 迈进,传统的电路板布线铜缆已无法维持所需的信号完整性或能效。虽然将互连系统移至更靠近 ASIC 的位置是必要的,但永久性的贴装方式会引入风险,导致返工困难,并增加损坏高价值基板的可能性。许多工程团队正陷入两难境地:一方面,铜缆技术已接近其极限;另一方面,光纤架构尚不具备大规模部署的实际条件。
缩短电气路径如今已成为在更高数据传输率下维持性能的必然要求。这一转变还必须通过采用不损害基板或 ASIC 封装的贴装方式,来保持可维护性,方便进行维护和升级。这种实用方案可在性能提升与实际运营情况之间取得平衡,搭建一座桥梁,既延续铜缆技术的应用周期,又与未来的近 ASIC 和光纤架构相衔接。
Molex 通过全信道共封装铜缆 (CPC) 解决方案来应对这些挑战,该方案包括经验证可实现 224Gbps-PAM-4 性能的基板上布线,并拥有明确的 448G 升级路线图。这种架构可在降低信道损耗的同时,缓解 PCB 的设计限制。通过采用无需表面贴装技术 (SMT) 也无需钻孔的 Impress CPC 压接式贴装设计,该系统能够在 ASIC 封装外保持清晰的维护边界,从而保护基板并支持返工。该方案基于成熟的基板平台,提供通往外部激光小型可插拔 (ELSFP) 和共封装光学器件的可扩展路径,同时保障铜缆方案所应有的可靠性和实用性。