| 数据传输率 | 电路数 | 线规 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 224G+ PAM-4 | 以 32 个差动信号线对 (DP) 为一组,最多 128 个或 512 个 DP | 30 AWG Twinax | 每 DP 0.5A |
特性和优点
AI 应用的日益普及正推动对 224Gbps PAM-4 及更高数据传输速度的需求。数据中心必须通过连接解决方案来满足这些需求,相关方案需以可扩展的紧凑外形将数据传输至芯片,确保在多次对配和长期运行中保持卓越的信号完整性、耐用性和可靠性。
采用基板上连接技术的电缆式、连接器化解决方案可缩短 PCB 上的信号路径,从而实现高效可靠的高速数据传输。两件式系统的使用可提升维护便利性,而高密度设计则可优化空间利用率并增强可扩展性,助力打造适应未来的系统,满足下一代数据传输率需求。
Impress 共封装铜缆解决方案提供基于电缆的连接器化数据传输系统,通过提供与 ASIC 的基板上连接,来优化信号强度。高性能 Twinax 电缆和连接器屏蔽有助于有效减少信号损耗与串扰。坚固的压接插座有助于防止基板受损,降低成本并提高信号完整性和可靠性。系统通过增强可扩展性和可升级性,并在多功能、高密度电路布局中提供 224Gbps PAM-4 或更快的速率,助力数据中心架构实现面向未来的配置。
热门问题选集
什么是 Impress 共封装铜缆解决方案?
Impress 共封装铜缆解决方案是一种先进的压缩式基板连接器和对配电缆组件,专为 AI 数据中心和高密度互连应用设计。Impress 系统支持高达 224Gbps PAM-4 或更快的数据传输率,为超高速应用提供卓越的信号完整性、可靠的电气性能和可扩展的密度。Impress 连接器具有多达 128 对差动信号线对的阵列,可实现 512 或 1,024 个 DP(256 个 DP 目前开发中)的完整解决方案;采用高品质 30 AWG Twinax 布线(32 AWG 目前开发中);外形紧凑小巧,对配高度低至 15.00mm,可实现高电路密度和卓越的设计灵活性,以支持不断演进的系统复杂性。
Impress 共封装铜缆解决方案与竞品相比,有何不同之处?
Impress 系统是一种精准调谐的全通道解决方案,可确保从基板到互连系统的完全隔离。该产品的独特之处在于,其开发充分借鉴了 Molex 在开发 NearStack OTS 等基板上产品时积累的经验,从而为用户提供这项专业技术的优势。
Impress 系统的触点间距规格是多少?
DP 之间的触点间距为 2.00mm,行间距为 1.60mm。
Impress 共封装铜缆解决方案如何为制造商创造价值?
Impress 系统通过提供近 ASIC 连接,优化高速数据传输率下的信号完整性,助力数据中心满足 AI 驱动的扩容需求。这款耐用的压缩式连接器与易于维修的电缆组件能够保护基板,有助于简化维护并提高可扩展性,使数据中心能够在不影响昂贵基板的情况下进行升级和维修。基于 Twinax 电缆的高密度连接可提高信号可靠性、缩短停机时间、简化升级并增强系统灵活性。
压接至基板有什么好处?
通过避免采用 SMT 贴装方式,压接 Impress 插座可降低翘曲的影响,并有助于防止可能对信号完整性和基板强度产生不利影响的热损伤。压接还能避免在基板上钻螺丝安装孔,从而改善可升级性和可扩展性。
Impress 系统是否可以升级到 336G 或 448G 速度?
目前正在开展开发工作,以验证 Impress 系统能否与 336G 或 448G 应用配合使用。目前正在开展开发工作,以验证 Impress 系统能否与 336G 或 448G 应用配合使用。