AI 正在推动对数据中心基础设施的快速投资,尤其是在超大规模运营商不断扩展 AI 集群规模与性能的背景下。训练工作负载和推理应用的爆炸式增长,对高带宽互连系统提出了全新的要求,以便支撑成千上万个相互连接的计算节点。要满足这些要求,关键在于将串行链路技术提升至每通道 448G,从而实现未来每端口 3.2Tbps 的以太网接口。
将 AI 集群扩展至此规模对物理层提出了严苛要求,其中互连架构将定义处理器、加速器和网络接口之间可实现的带宽密度。目前光学与铜解决方案均在考虑之列,但如果能克服封装、PCB 布局及连接器转换等方面的设计挑战,铜互连系统仍具吸引力。由于支持候选的 448G 调制格式所需的带宽极高,传统的 PCB 互连系统、Flyover 互连系统及传统连接器外形能否适用于此数据传输率,目前仍是悬而未决的问题。
本白皮书提出一项研究,通过三种拟议调制方案考察 448G 铜互连系统性能:PAM-4、PAM-6 和 PAM-8。每种调制方案对损耗容限、线性度及均衡要求的影响各不相同,进而影响连接器设计与系统架构。
该研究考察元件封装与 QSFP 模块间的各种互连系统选项,并概述要在 AI 数据中心实现可靠的 448G 部署所必须满足的信号完整性要求。