跳至主要内容
图片

家用电器

消费者总是希望家用电器安全又可靠。但随着物联网 (IoT) 的兴起,如今的消费者还希望电器更加智能。随着产品在设计和功能上变得越来越复杂,它们对设计工程师和装配技术人员都提出了新的挑战。Molex 的专家工程师将行业领先的聚乙烯二氧噻吩 (PEDOT) 连接器、灼热丝连接器和 TPA 连接器结合,可以从设计一直到最终组装,全方位支持您的家用电器的创新。 

总览


对连接和自动功能的需求不断增长,促使人们更强烈地希望家用电器技术能够简化日常事务。物联网兼容性和机器人厨房等新兴趋势使电器的设计和功能变得更复杂,增加了制造商向市场推出新产品和更新现有平台的难度。为了满足客户期望,设计工程师必须将更多功能装入到有限的空间,安全地提高电器的功率,并遵守环境要求。

Molex 的全球工程领导团队不断为家用电器制造商推出创新、可靠的解决方案。我们知道,如今的家用电器带来了原本常见于工业环境的许多需求,使得消费者安全成为一个备受关注的焦点。 

烤箱、洗碗机和烘干机经常暴露于高温、潮湿和震动条件下,可能会导致故障甚至火灾。我们广泛的 PEDOT 传感器和满足欧洲灼热丝标准的连接器产品组合,符合家用电器行业规定的所有安全和环境要求,可保护您的客户和品牌声誉。

但是,保障安全的第一站并非家庭,而是装配线。Molex 致力于打造业界一流的员工队伍,并开发更加符合人体工学的连接器(例如端子定位 (TPA) 技术),以减少装配线员工的身体劳损,同时最大限度地减少装配不当导致的产品故障。 

了解 Molex 如何通过持续合作、工程专业知识和全球供应链资源帮助您超越客户的期望。 


家用电器应用

洗衣机连接器的新发展

长期的搅动和脱水循环会使洗衣机内部连接松动,导致过早出现故障。Molex 提供一系列全新解决方案,可在高震动环境中保持可靠性,缩小控制板占用面积,同时为设计人员提供更高的装配灵活性,助力新款机型快速上市。

适用于高性能烘干机设计的可靠连接解决方案

烘干机要想持久稳定运行,关键在于电机、传感器及控制板必须耐受严苛环境中的高频使用。Molex 凭借坚固耐用的连接方案、可靠的锁定机制和灵活的定制功能,全力保障现代烘干机的性能始终如一。

冰箱设计的低温标准

厨房电器的最新创新需要一套新的最佳实践来保持可靠性、释放空间并整合新的传感器和控制装置。Molex 连接解决方​​案结构紧凑、品质卓越,可为下一代冰箱提供支持。

烤箱内部一览

使用 Molex 的先进连接器和温度传感解决方案改进您的烤箱设计——专为用户体验、操作安全性和制造效率而设计。符合人体工程学的低插入力连接器和通用 UI 组件可确保您的电器满足现代厨房的需求。 

借助智能连接解决方案,优化微波设计

可靠的微波运行需要连接器在空间有限的环境中安全分配高压电源,并可耐受热应力。Molex 大功率连接器专为高温环境设计,外形紧凑、功率大,可增强微波的安全性和效率,采用符合灼热丝规范的材料,并配备安全锁定机制及内置防误插保护装置。 

适用于更智能洗碗机设计的工程连接

洗碗机的电气连接需要持续承受高温、潮湿和震动,因此需要解决方案具备持久的可靠性。Molex 连接器解决方案专为应对此类严苛环境而设计,从水泵到控制板都能提供可靠的电力传输和信号完整性。凭借节省空间的设计、坚固的锁定机制和智能诊断支持,Molex 助力工程师设计出能够循环往复完美运行的洗碗机产品。

特色资源


博客

设计未来化的家电:高级 UI 如何塑造用户体验

直观的用户界面 (UI) 正在彻底改变家电,使其变得更加方便,对用户也更友好。探索从触摸屏到语音控制等 UI 设计的趋势,了解 Molex 如何帮助打造联网家电解决方案。

您的设计是否符合消费者期望?

现代家电并不仅局限于高效的烹饪、制冷和洗涤功能。如今,烤箱可以通过兼容 Wi-Fi 的摄像头监控正在烤制的食物,炉灶可以向用户发出火灾风险通知,冰箱可以跟踪食物的到期日期。采用创新材料以符合监管要求,使用 TPA 技术打造更安全的组件,这些做法使 Molex 成为深得家用电器龙头制造商信赖的供应商。 

打造符合消费者期望的设计

做好准备,使产品满足欧洲灼热丝标准

不得因为创新的缘故而忽视产品安全;对于家用电器技术,灼热丝测试是确保安全的消费者体验的关键。我们的虚拟交互式厨房可带您了解与常见家用电器息息相关的灼热丝连接器产品组合,我们的简介视频展示了如何进行灼热丝测试。Molex 致力于为您的客户及其亲人提供安全的环境。

灼热丝连接器测试

借助增强的连接器设计实现家用电器性能创新和提升

增强的连接器和模块化组件重塑了电器的效率和人体工学特性,并符合严格的环境安全标准。随着家用电器制造商开发出更好的产品,行业在创造创新机会方面不断超越期望。Molex 有突破性的技术和高明的策略,能够在这个充满创新的市场很好地利用自身的专长和经验。查看信息图,了解增强的连接器设计如何推动电器行业进步并改善消费者体验。请勿错过这次激动人心的未来展望!

拥抱智能家电的机遇

智能家电不仅通过不断改进的功能吸引精明的购买者,还有助于制造商提高安全性和效率,同时满足日益严格的能源法规要求。如何利用智能技术来实现客户和制造商的互惠互利?

 拥抱智能家电的机遇

PEDOT 是未来发展的正确选择

聚苯乙烯磺酸或聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT) 是一种可取代铟锡氧化物 (ITO) 的突破性材料,适用于电容式触摸开关和传感器。了解 PEDOT 如何为设计工程师提供出色的设计灵活性,帮助节省成本和提高生产效率。 

PEDOT 是未来发展的正确选择

Molex 通过以装配工为中心的设计来保护工人安全

与以前的产品相比,现代电器的功能更加丰富,从而导致了电子系统更加复杂。更多的功能意味着需要在装配线上插配更多的连接器 - 这凸显了符合人体工学的连接器设计的重要性。

员工安全

特色产品