在有限空间内安全分配高压电力需要高效可靠的连接解决方案,以防止过热和电气故障。由于微波装置内空间狭小,耐热连接器不仅要能承受高温,还需要紧凑小巧、装配简单,同时确保性能。
设计工程师可采用具备安全固定和键控功能的高电流连接器,确保高压组件获得安全稳定的电力传输。符合灼热丝规范的耐热材料在持续热应力下仍然持久耐用。此外,具备稳固插配机制的紧凑型连接器便于在密集布局中集成,既能保证电气隔离又可提升装配效率。
Molex 莫仕提供具有稳固端子保持力和多种键控选项的高压、高电流连接器,专为满足微波子系统严苛的电力传输需求而设计。这些连接器采用符合灼热丝规范的材料,通过 IEC 60335-1 安全标准认证,具有热弹性,可有效预防高热区域故障。此外,其设计可高效节省空间,搭配安全锁定机制,既能确保可靠插配和性能,又能简化高密度配置中的集成。