洗碗机设计远不止实现餐具清洁功能那么简单,更需要解决家居复杂环境的严苛工程挑战。连接器需要能抵御潮湿侵蚀、耐受烘干程序的高温,并且在长期振动条件下组件不松动,才能满足工程师的需求。洗碗机需配置优化的电力传输系统,以高效驱动电机、加热器和控制板。此外,其复杂的布线系统需要有可靠的解决方案,简化安装并加速生产。
为应对这些挑战,设计工程师需要创新的技术能力,确保产品在恶劣环境中仍能保持卓越性能、可靠性和效率。连接器必须完全密封,以防止进水和腐蚀,同时符合灼热丝标准 (IEC 60335-1),确保能承受热应力。带有端子定位 (TPA) 功能的安全锁定机制有助于防止振动下的错配和脱配。高电流、低电阻连接器除了坚固耐用之外,还有助于高效供电。此外,预端接电缆组件可简化安装并减少错误。
Molex 莫仕高性能的紧凑型连接解决方案支持多规格电力、信号传输,可带来设计灵活性并保证与多种组件的兼容性。具备灼热丝安全认证和防误插设计,可确保安全性,而牢固锁紧系统及防尘防潮特性可确保严苛环境下的耐用性。此外,极化设计和易于插配的特性可减少装配错误并提升效率,满足洗碗机量产需求。