行业与应用
特性和优点
客户想要使用 EtherNet/IP 或 PROFINET 协议的灵活、可定制、完全透明的网络功能来支持拓扑和优先级。而工业以太网交换机可实现广泛的网络配置和监控。
客户需要能够在工厂车间的恶劣条件下(包括大范围温度波动、灰尘和潮湿)可靠运行的网络连接解决方案。工业以太网交换机为 IP20 或 IP67 级,十分坚固耐用,可承受极具挑战性的环境,并能在各种恶劣环境下(温度、振动)可靠运行。
客户想要可以在各种位置使用的以太网交换机,以提高灵活性并简化采购过程。工业以太网交换机可以安装在机柜或机器上,占地面积小,并提供适合 DIN 导轨或螺钉安装的金属外壳。
非管理型交换机
有助于防止网络拥堵
使用流量控制和高达 1,000 Mbps 的数据传输速度来确保可靠的高速运行。
在恶劣环境(包括机器上安装)中提供可靠运行
由于提供 IP67 级防护,可抵抗极端温度、潮湿、低压冲洗或避免浸水。
简化工业自动化网络的系统基础设施升级
通过使用 EtherNet/IP 或 PROFINET 协议进行的快速安全的数据交换。
加速和简化安装
通过使用“即插即用”安装功能,最大程度减少停机时间并且无需使用专门的软件和配置。
让大范围的网络管理变得十分灵活,适合各种应用
凭借 10 Mbps/100 Mbps/1,000 Mbps 以太网全线速、无阻塞、自动感应、自动交叉、自动协商功能。
管理型交换机
在优先流量的管理过程中提供高度灵活性
使用可定制的通信参数实现应用特定功能。
简化诊断过程,可以快速确定问题所在
使用易于访问的控制面板和网络监控功能。
可以在恶劣环境和极端温度范围内使用
提供 IP20 级保护,可抵抗灰尘和潮湿环境,工作温度为 -10°C 到 +60°C。
为复杂的高速工业网络提供出色性能
数据传输率高达 1,000 Mbps。
可以非常简单地升级现有网络
使用 EtherNet/IP 和 PROFINET 工业协议。
PoE 交换机
简化摄像头和监控系统的网络
将供电和数据传输结合到同一台易于使用的即插即用型交换机中。
为分布式 PoE 网络设备提供大功率
每个端口的功率高达 30W,可用于兼容 PoE+ 的设备,从而无需安装专用电源插座,即可为设备网络供电。
在充满挑战的情况下提供可靠性能
坚固的 IP30 级金属外壳能够承受 -10°C 到 +60°C 的工作温度,并且具有浪涌防护功能以保护网络设备。
可以在最低 24V DC 的电压下使用,提高可用性
使用功率增强器系统,无需大多数 PoE 系统所必需的 48V DC 电源也可以为网络提供支持。
按应用划分的行业
农业系统
汽车生产线
食品饮料生产线
机器制造商
原料处理系统
采矿和金属场地
包装线控制系统
纸浆和造纸设备
机器人单元控制系统
半导体
变电站控制设备
水与污水处理厂
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
管理型与非管理型以太网交换机的优势分别是什么?
非管理型以太网交换机是简单的“即插即用”交换机,通过提供快速、简单的设置来实现中小型网络连接。非管理型交换机无需培训或专业技能即可安装和启用基本网络控制,并且价格低廉。管理型以太网交换机的定制化程度很高,包括自定义网络配置、丰富的监控功能,并能控制更大、更复杂的网络。在需要特定配置来保护并根据使用情况调整网络时,管理型以太网交换机的设置需要更加熟练的技能。
以太网供电 (PoE) 交换机是如何简化工业网络设计的?
具有 PoE 功能的交换机可以让用户使用一根同时传输电力和以太网信号的电缆连接设备,例如摄像头。这种单网络架构降低了整个系统的生产和维护成本。