烘干机所采用的材料和互连产品必须能够承受极端温度、振动和机械应力。设计人员需要坚固耐热的连接器,既能长期耐受高温,又能确保在滚筒、风扇等旋转部件持续振动下的连接可靠性。电源连接需要提供高效的功率分配,不浪费电力,不产生多余热量。
要实现烘干机的最优设计,工程师必须选用耐高温连接器,并符合 750°C 灼热丝测试及 IEC 60335-1 标准,以确保长期耐热性。配备端子定位 (TPA) 和抗振动特性的安全锁定机制,可有效消除持续振动导致的连接松脱。高电流、低电阻连接器有助于实现高效电力传输,同时减少热量积聚。
Molex 连接器符合灼热丝测试标准,安全耐用效率高,可最大程度减少高温烘干机应用的火灾隐患。该系列产品配备坚固的锁定机制、键控及自对准特性,能有效防止高振动导致的连接松脱。集成了 EMI/EMC 滤波功能的电源连接器可减少干扰,提供清洁可靠的电力传输,既保障烘干机稳定运行,又符合噪声合规标准。